Merače množstva tepla

SONO 3500CT



SONO 3500CT

SONO 3500CT

Technické údaje



Obj. číslo 187F3534 
Aplikácia Kompaktný (štandardný) prietokomer 
Menovitý rozsah prietoku 400  m³/h
Menovitý priemer 250  mm
Typ pripojenia Príruba 
Dĺžka kábla medzi počítadlom a prietokomerom 0,4  m
Napájanie žiadne 
Modul rozhrania slot 1 modul M-Bus 
Komunikácia integrované 2 pulzné výstupy 
Typ SONO 3500 CT