Merače množstva tepla

SONO 3500CT



SONO 3500CT

SONO 3500CT

Technické údaje



Obj. číslo 187F3537 
Aplikácia Kompaktný (štandardný) prietokomer 
Menovitý rozsah prietoku 950  m³/h
Menovitý priemer 400  mm
Typ pripojenia Príruba 
Dĺžka kábla medzi počítadlom a prietokomerom 1,5  m
Napájanie žiadne 
Modul rozhrania slot 1 modul M-Bus 
Komunikácia integrované 2 pulzné výstupy 
Typ SONO 3500 CT