Merače množstva tepla

187F3652



SonoMeter 30

187F3652

Technické údaje



Obj. číslo 187F3652 
Typ SonoMeter 30 
Aplikácia Vykurovanie / Chladenie 
Konštrukcia DN 50 príruba / qp 15 m³/h / 270mm príruba  
Montáž prívod 
Menovitý rozsah prietoku 15  m³/h
Menovitý priemer 50  mm
PN 25  bar
Komunikácia integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupy 
Modul rozhrania slot 1 modul M-Bus 
Snímače teploty (pár) Pt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 3.0 m 
Napájanie batéria 3.6V DC (2 AA-článková) 
Dĺžka kábla medzi počítadlom a prietokomerom 5  m
Jednotka energie kWh (bez číslice za čiarkou) 
Celková dĺžka 270  mm
Typ pripojenia Závit