Merače množstva tepla

Infocal 9



Infocal 9

Infocal 9

Technické údaje



Obj. číslo 187F9000 
Aplikácia Vykurovanie / Chladenie 
Dĺžka kábla medzi počítadlom a prietokomerom 1,5  m
Montáž spiatočka 
Napájanie batéria 3.6V DC (1 AA-článková) 
Modul rozhrania slot 1 modul M-Bus 
Komunikácia integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupy 
Jednotka energie MWh (s 2 číslicami za čiarkou) 
Snímače teploty (pár) Pt 500 / f 5.2mm / 2m cable, MID