AMV(E) 610/613/633



AMV(E) 610, 613, 633 sú elektrohydraulické pohony s hydraulickou pumpou a magnetickým ventilom.

Pohony sa môžu použiť v spojení s dvojcestnými ventilmi VFG 2 (21), VFG 25, VFU 2 (NC), VFGS 2 (para) DN 15-250 a kombinovaného ventilu AFQM DN 40-125.


AMV(E) 610/613/633

Technické údaje





Dokumentácia





Certifikáty
 
Valves VRG/B/VF/VL/VZ & Actuators AMV/AME- Country of origin
VCGZB102.pdf (0,8 Mb), Číslo dokumentácie: VCGZB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 28/05 2012
 


Katalógový list
 
Save energy with efficient and safe steam distribution
VBJNF102_Steam_Valves.pdf (1,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBJNF102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 12/07 2016
 
Úspora energie efektívnym a bezpečným rozvodom pary
VBJNF129-parne_ventily.pdf (7,5 Mb), Číslo dokumentácie: VBJNF129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 02/04 2017
 


Návod
 
AME(H) 610, 613, 633
VIAAX36U_AME-H_610-613-633.pdf (2,3 Mb), Číslo dokumentácie: VIAAX36U, Jazyk: (6U) GB,DE,FR,CN,PL, Dátum publikácie: 17/05 2010
 
AMV(E) 613/633 - Y60
VIAEK15B_ AME-Y60.pdf (0,0 Mb), Číslo dokumentácie: VIAEK15B, Jazyk: (5B) GB,DE, Dátum publikácie: 16/10 2003
 
AMV(-H) 610/613/633
VIAAT23K_AMV610.pdf (3,3 Mb), Číslo dokumentácie: VIAAT23K, Jazyk: (3K) GB,DE,FR,CN,CS,PL,RU, Dátum publikácie: 16/03 2010
 


Prehlásenie
 
EC/EU declarations - Electrical actuators
VJIRH302_EU Declaration of conformity_Electrical actuators.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VJIRH302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 19/10 2016
 
Electrical Actuators (RoHS, WEEE directive)
VJLEF702 - Electrical actuators RoHS.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VJLEF702, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 29/06 2018
 
Manufacturer's declaration - Actuators & Valves (MCV)
VJIRD102_Manufacturer's declaration MCV.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VJIRD102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 10/11 2015
 


Údajový list
 
AMV(E) 410/413/610/613/633
VDAAO302_AMV-E 4xx-6xx.pdf (0,7 Mb), Číslo dokumentácie: VDAAO302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 15/05 2011