AMV(E) 85/86



AMV 85/86 sú pohony s trojbodovým ovládaním a AME 85/86 sú pohony s modulačným ovládaním.

Pohon automaticky prispôsobuje zdvih podľa koncovej polohy ventilu, čo redukuje reakčný čas .


AMV(E) 85/86

Technické údaje



Kódové označenieNapätie
(V str.)
Spotreba
el. energie
(VA)
Typ regulácieSila na vreteno
(N)
Rýchlosť vretena
(s/mm)
Pružina v dolnej
polohe

AME 85

082G1452 2412.5Modulačná / 3-polohová50008Nie

AME 86

082G1462 2425Modulačná / 3-polohová50003Nie

AMV 85

082G1450 2410.53 - polohová50008Nie
082G1451 23010.53 - polohová50008Nie

AMV 86

082G1460 24243 - polohová50003Nie
082G1461 230233 - polohová50003Nie


Dokumentácia





Certifikáty
 
Valves VRG/B/VF/VL/VZ & Actuators AMV/AME- Country of origin
VCGZB102.pdf (0,8 Mb), Číslo dokumentácie: VCGZB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 28/05 2012
 


Katalógový list
 
Save energy with efficient and safe steam distribution
VBJNF102_Steam_Valves.pdf (1,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBJNF102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 12/07 2016
 
Úspora energie efektívnym a bezpečným rozvodom pary
VBJNF129-parne_ventily.pdf (7,5 Mb), Číslo dokumentácie: VBJNF129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 02/04 2017
 


Návod
 
AME 85, AME 86
VIACO42V.pdf (3,2 Mb), Číslo dokumentácie: VIACO42V, Jazyk: (2V) DK,UK,DE,FR,ES,NL,FI,CN,RO,PL,RU , Dátum publikácie: 20/11 2016
 
AMV 85, AMV 86
VIACN400.pdf (1,1 Mb), Číslo dokumentácie: VIACN400, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 20/11 2016
 
Steam heater - AMV(E) 55/56/655/658/659
VIAAH300_Steam_heater_AMV(E)_55_56,655,658,659.pdf (2,3 Mb), Číslo dokumentácie: VIAAH300, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 30/03 2015
 


Prehlásenie
 
EC/EU declarations - Electrical actuators
VJIRH302_EU Declaration of conformity_Electrical actuators.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VJIRH302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 19/10 2016
 
Electrical Actuators (RoHS, WEEE directive)
VJLEF702 - Electrical actuators RoHS.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VJLEF702, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 29/06 2018
 
Manufacturer's declaration - Actuators & Valves (MCV)
VJIRD102_Manufacturer's declaration MCV.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VJIRD102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 10/11 2015
 


Údajový list
 
AME 85, AME 86
VDABR602_AME85-86.pdf (0,6 Mb), Číslo dokumentácie: VDABR602, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 06/10 2015
 
AMV 85, AMV 86
VDABS502_AMV85-86.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VDABS502, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 06/10 2015