AMV(E) 410/413



AMV(E)410, 413 sú elektrické pohony so synchrónnym motorom a prevodovkou.

AMV(E) 410/413

Technické údaje





Dokumentácia





Certifikáty
 
Manufacturer's declaration - District Energy, Controls
Manufacture declaration VCJNA102 - DEN, Controls.pdf (0,0 Mb), Číslo dokumentácie: VCJNA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 02/07 2014
 
Valves VRG/B/VF/VL/VZ & Actuators AMV/AME- Country of origin
VCGZB102.pdf (0,8 Mb), Číslo dokumentácie: VCGZB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 28/05 2012
 


Katalógový list
 
Save energy with efficient and safe steam distribution
VBJNF102_Steam_Valves.pdf (1,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBJNF102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 12/07 2016
 


Návod
 
AME 410/413
VIAAR46Z_AME 410-413.pdf (1,8 Mb), Číslo dokumentácie: VIAAR46Z, Jazyk: (6Z) GB,DE,FR,CN,PL,RU, Dátum publikácie: 05/05 2011
 
AMV 410, AMV 413
VIAAU47S_AMV410-413.pdf (1,3 Mb), Číslo dokumentácie: VIAAU47S, Jazyk: (7S) GB,DE,PL,RU, Dátum publikácie: 05/05 2011
 
AMV 410/413 Spare parts
VIACK23E_AMV410-413.pdf (1,6 Mb), Číslo dokumentácie: VIACK23E, Jazyk: (3E) GB,DE,LT,CS,HU,PL,RU, Dátum publikácie: 19/08 2009
 


Prehlásenie
 
AMV 410-413, AME 410-413
AMV-E-410-413.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VJLQE202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 28/07 2009
 
EC/EU declarations - Electrical actuators
VJIRH302_EU Declaration of conformity_Electrical actuators.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VJIRH302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 19/10 2016
 
Electrical Actuators (RoHS, WEEE directive)
VJLEF602_EU Declaration of conformity_Electrical actuators_RoHS.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VJLEF602, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 07/12 2016
 
Manufacturer's declaration - Actuators & Valves (MCV)
VJIRD102_Manufacturer's declaration MCV.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VJIRD102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 10/11 2015
 


Údajový list
 
AMV(E) 410/413/610/613/633
VDAAO302_AMV-E 4xx-6xx.pdf (0,7 Mb), Číslo dokumentácie: VDAAO302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 15/05 2011