AMV(E) 25/35



AMV 25/35 sú pohony s trojbodovým ovládaním a AME 25/35 sú pohony s modulačným ovládaním.

Navyše k základným funkciám ako je manuálne ovládanie a indikácia polohy sú pohony vybavené citlivou funkciou uzavretia, aby sa predišlo preťaženiu ventilu alebo pohonnej jednotky.


AMV(E) 25/35

Technické údaje



Kódové označenieNapätie
(V str.)
Spotreba
el. energie
(VA)
Typ regulácieSila na vreteno
(N)
Rýchlosť vretena
(s/mm)
Pružina v dolnej
polohe

AME 25

082G3025 244Modulačná / 3-polohová100011Nie

AME 35

082G3022 249Modulačná / 3-polohová6003Nie

AMV 25

082G3023 242.153 - polohová100011Nie
082G3024 2302.153 - polohová100011Nie

AMV 35

082G3020 2473 - polohová6003Nie
082G3021 23073 - polohová6003Nie


Dokumentácia





Certifikáty
 
Valves VRG/B/VF/VL/VZ & Actuators AMV/AME- Country of origin
VCGZB102.pdf (0,8 Mb), Číslo dokumentácie: VCGZB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 28/05 2012
 


Katalógový list
 
Save energy with efficient and safe steam distribution
VBJNF102_Steam_Valves.pdf (1,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBJNF102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 12/07 2016
 
Úspora energie efektívnym a bezpečným rozvodom pary
VBJNF129-parne_ventily.pdf (7,5 Mb), Číslo dokumentácie: VBJNF129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 02/04 2017
 


Návod
 
Adapters AMV/E 25,35, 55, 56, 323, 423, 523/VRB-G, VF-L (Gen. 2009)
VIBLC400_Adapter_VRG-B_VF-L_GEN09_14-02-2014.pdf (1,0 Mb), Číslo dokumentácie: VIBLC400, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 24/02 2014
 
AME 25, AME 35
EILFM12V.pdf (5,2 Mb), Číslo dokumentácie: EILFM12V, Jazyk: (2V) DK,UK,DE,FR,ES,NL,FI,CN,RO,PL,RU , Dátum publikácie: 20/11 2016
 
AME 25, AME 35 - Active return signal kit
VIJCH25B_AME25-35_return_signal_kit.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VIJCH25B, Jazyk: (5B) GB,DE, Dátum publikácie: 04/06 2015
 
AMV 25, AMV 35
EI96X500.pdf (1,1 Mb), Číslo dokumentácie: EI96X500, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 20/11 2016
 
AMV 25/35 Accessories
EI98E151.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: EI98E151, Jazyk: (51) DK,GB,DE, Dátum publikácie: 01/03 2000
 
AMV(E) 15/16/25/35 Stem heater
ei95i200.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: EI95I200, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 16/12 2002
 


Prehlásenie
 
EC/EU declarations - Electrical actuators
VJIRH302_EU Declaration of conformity_Electrical actuators.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VJIRH302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 19/10 2016
 
Electrical Actuators (RoHS, WEEE directive)
VJLEF702 - Electrical actuators RoHS.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VJLEF702, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 29/06 2018
 
Manufacturer's declaration - Actuators & Valves (MCV)
VJIRD102_Manufacturer's declaration MCV.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VJIRD102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 10/11 2015
 


Údajový list
 
AME 25, 35
EDLEQ202_AME25-35.pdf (1,0 Mb), Číslo dokumentácie: EDLEQ202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 21/03 2014
 
AMV 25, 35
ED95R902_AMV25-35.pdf (0,9 Mb), Číslo dokumentácie: ED95R902, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 21/03 2014