Regulačné ventily

AMV 323/423/523



AMV 323/423/523 sú pohony pre trojbodové ovládanie.

Základné funkcie zahŕňajú manuálne ovládanie a indikáciu polohy, pohony sú vybavené citlivým vypínaním, aby sa zaručilo že ani pohony a ani ventily nebudú vystavené preťaženiu.


AMV 323/423/523

Technické údaje





Dokumentácia





Certifikáty
 
Valves VRG/B/VF/VL/VZ & Actuators AMV/AME- Country of origin
VCGZB102.pdf (0,8 Mb), Číslo dokumentácie: VCGZB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 28/05 2012
 


Katalógový list
 
Save energy with efficient and safe steam distribution
VBJNF102_Steam_Valves.pdf (1,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBJNF102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 12/07 2016
 
Úspora energie efektívnym a bezpečným rozvodom pary
VBJNF129-parne_ventily.pdf (7,5 Mb), Číslo dokumentácie: VBJNF129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 02/04 2017
 


Návod
 
AMEK
ei94j362.pdf (1,1 Mb), Číslo dokumentácie: EI94J362, Jazyk: (62) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI, Dátum publikácie: 25/02 1998
 
AMER
ei94n65y.pdf (1,2 Mb), Číslo dokumentácie: EI94N65Y, Jazyk: (51) DK,GB,DE, Dátum publikácie: 25/02 1998
 
AMES 230/240 V / AMES 24V
ei94e45y.pdf (0,6 Mb), Číslo dokumentácie: EI94E45Y, Jazyk: (51) DK,GB,DE, Dátum publikácie: 01/01 1999
 
AMV 323, AMV 423, AMV 523
EI95V500.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: EI95V500, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 09/06 2015
 
AMV 323/423/523
EI95W590_AMV323-423-523.pdf (0,7 Mb), Číslo dokumentácie: EI95W590, Jazyk: (90) DK,GB,DE,FR,NL,FI,HU,CZ, Dátum publikácie: 30/06 1996
 


Prehlásenie
 
AMV 323, AMV 423, AMV 523
AMV-323-423-523.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VJKUW202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 28/07 2009
 
EC/EU declarations - Electrical actuators
VJIRH302_EU Declaration of conformity_Electrical actuators.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VJIRH302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 19/10 2016
 
Electrical Actuators (RoHS, WEEE directive)
VJLEF702 - Electrical actuators RoHS.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VJLEF702, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 29/06 2018
 
Manufacturer's declaration - Actuators & Valves (MCV)
VJIRD102_Manufacturer's declaration MCV.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VJIRD102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 10/11 2015
 


Údajový list
 
AMEK
ED95C502.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: ED95C502, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 24/02 1998
 
AMER
ED95T102.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: ED95T102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 25/02 1998
 
AMES
ED95B502.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: ED95B502, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 25/02 1998
 
AMV 323/423/523
AMV323-423-523_ED95K602.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: ED95K602, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 10/08 2005