Regulačné ventily

AMV(E) 23 SU



AMV(E) 23 SU (napnutá pružina) je pohon s bezpečnostnou funkciou. Bezpečnostná funckia je aktivovaná automaticky v prípade chyby v napájaní alebo keď bezpečnostný termostat vypne napájanie.
Pohony automaticky prispôsobujú zdvih podľa koncovej polohy ventilu, čo redukuje reakčný čas.


AMV(E) 23 SU

Technické údaje



Kódové označenieNapätie
(V str.)
Spotreba
el. energie
(VA)
Typ regulácieSila na vreteno
(N)
Rýchlosť vretena
(s/mm)
Pružina v dolnej
polohe

AME 23 SU

082G3042 249Modulačná / 3-polohová45015Nie

AMV 23 SU

082G3040 23073 - polohová45015Nie
082G3041 2473 - polohová45015Nie


Dokumentácia





Certifikáty
 
Valves VRG/B/VF/VL/VZ & Actuators AMV/AME- Country of origin
VCGZB102.pdf (0,8 Mb), Číslo dokumentácie: VCGZB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 28/05 2012
 


Katalógový list
 
Save energy with efficient and safe steam distribution
VBJNF102_Steam_Valves.pdf (1,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBJNF102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 12/07 2016
 
Úspora energie efektívnym a bezpečným rozvodom pary
VBJNF129-parne_ventily.pdf (7,5 Mb), Číslo dokumentácie: VBJNF129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 02/04 2017
 


Návod
 
AME 23/23 SU/33
EI96G43N_AME23-23SU-33.pdf (4,4 Mb), Číslo dokumentácie: EI96G43N, Jazyk: (3N) DK,GB,DE,FR,ES,IT,NL,FI,CN,BG,RO,PL,RU, Dátum publikácie: 30/01 2017
 
AMV 23, AMV 23SU, AMV 33
EI96C400_AMV23-33.pdf (0,9 Mb), Číslo dokumentácie: EI96C400, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 30/01 2017
 


Prehlásenie
 
EC/EU declarations - Electrical actuators
VJIRH302_EU Declaration of conformity_Electrical actuators.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VJIRH302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 19/10 2016
 
Electrical Actuators (RoHS, WEEE directive)
VJLEF702 - Electrical actuators RoHS.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VJLEF702, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 29/06 2018
 
Manufacturer's declaration - Actuators & Valves (MCV)
VJIRD102_Manufacturer's declaration MCV.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VJIRD102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 10/11 2015
 


Údajový list
 
AME 13SU, AME 23SU
VDABU502_AME13-23SU.pdf (0,9 Mb), Číslo dokumentácie: VDABU502, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 04/02 2019
 
AMV 13 SU/23 SU
VDABO502_AMV13-23SU.pdf (0,7 Mb), Číslo dokumentácie: VDABO502, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 04/02 2019