AMV(E) 55/56



AMV 55/56 sú pohony s trojbodovým ovládaním a AME 55/56 sú pohony s modulačným ovládaním.
Pohony automaticky prispôsobujú zdvih podľa koncovej polohy ventilu, čo redukuje reakčný čas.


AMV(E) 55/56

Technické údaje



Kódové označenieNapätie
(V str.)
Spotreba
el. energie
(VA)
Typ regulácieSila na vreteno
(N)
Rýchlosť vretena
(s/mm)
Pružina v dolnej
polohe

AME 55

082H3022 249Modulačná / 3-polohová20008Nie

AME 56

082H3025 2419.5Modulačná / 3-polohová15004Nie

AMV 55

082H3020 2473 - polohová20008Nie
082H3021 23073 - polohová20008Nie

AMV 56

082H3023 2417.53 - polohová15004Nie
082H3024 23017.53 - polohová15004Nie


Dokumentácia





Certifikáty
 
Manufacturer's declaration - District Energy, Controls
Manufacture declaration VCJNA102 - DEN, Controls.pdf (0,0 Mb), Číslo dokumentácie: VCJNA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 02/07 2014
 
Valves VRG/B/VF/VL/VZ & Actuators AMV/AME- Country of origin
VCGZB102.pdf (0,8 Mb), Číslo dokumentácie: VCGZB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 28/05 2012
 


Katalógový list
 
Save energy with efficient and safe steam distribution
VBJNF102_Steam_Valves.pdf (1,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBJNF102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 12/07 2016
 


Návod
 
AME 55, AME 56 - active return signal kit
VIJCG25B_AME55(56)_return_signal_kit.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VIJCG25B, Jazyk: (5B) GB,DE, Dátum publikácie: 04/06 2015
 
AME 55/56
VIIRT12V_AME55-56.pdf (4,4 Mb), Číslo dokumentácie: VIIRT12V, Jazyk: (2V) DK,UK,DE,FR,ES,NL,FI,CN,RO,PL,RU , Dátum publikácie: 26/10 2016
 
AMV 55 Accessories
ei96f100.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: EI96F100, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 15/12 2003
 
AMV 55/56
VIIRS100_AMV55-56.pdf (1,4 Mb), Číslo dokumentácie: VIIRS100, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 26/10 2016
 
Steam heater - AMV(E) 85/86, AME 685/855
EI95L500_Steam heater_AMV(E)_85_86_AME_685_AME_855.pdf (1,9 Mb), Číslo dokumentácie: EI95L500, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 30/03 2015
 
VFG(S) (DN 150-250) - AMV(E) 55/56 Adapter
VIAER22R_Adapter_VFG-AMV-AFQM.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VIAER22R, Jazyk: (2R) GB,DE,CN,RU, Dátum publikácie: 26/05 2009
 
VFG(S) (DN 15-125) - AMV(E) 55/56 Adapter
VIAEQ200_Adapter_VFG_VFGS_AMV-E55.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VIAEQ200, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 26/04 2009
 


Prehlásenie
 
AMV 55-56, AME 55-56
AMV-E-55-56.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VJLQF302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 28/07 2009
 
EC/EU declarations - Electrical actuators
VJIRH302_EU Declaration of conformity_Electrical actuators.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VJIRH302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 19/10 2016
 
Electrical Actuators (RoHS, WEEE directive)
VJLEF602_EU Declaration of conformity_Electrical actuators_RoHS.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VJLEF602, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 07/12 2016
 
Manufacturer's declaration - Actuators & Valves (MCV)
VJIRD102_Manufacturer's declaration MCV.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VJIRD102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 10/11 2015
 


Údajový list
 
AME 55, AME 56
EDLFZ202_AME55-56.pdf (0,7 Mb), Číslo dokumentácie: EDLFZ202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 26/10 2016
 
AMV 55, AMV 56
VDIRR102_AMV55-56.pdf (0,6 Mb), Číslo dokumentácie: VDIRR102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 26/10 2016