AMV(E) 30/33



AMV 30/33 sú pohony s trojbodovým ovládaním a AME 30/33 sú pohony s modulačným ovládaním. Navyše AMV(E) 33 sú pohony s bezpečnostnou funkciou.

Navyše k základným funkciám ako je indikácia polohy sú pohony vybavené citlivou funkciou uzavretia, aby sa predišlo preťaženiu ventilu alebo pohonnej jednotky.


AMV(E) 30/33

Technické údaje



Kódové označenieNapätie
(V str.)
Spotreba
el. energie
(VA)
Typ regulácieSila na vreteno
(N)
Rýchlosť vretena
(s/mm)
Pružina v dolnej
polohe

AME 30

082G3017 249Modulačná / 3-polohová4503Nie

AME 33

082G3018 2414Modulačná / 3-polohová4503Áno

AMV 30

082G3011 23073 - polohová4503Nie
082G3012 2473 - polohová4503Nie

AMV 33

082G3013 230123 - polohová4503Áno
082G3014 24123 - polohová4503Áno


Dokumentácia





Certifikáty
 
Manufacturer's declaration - District Energy, Controls
Manufacture declaration VCJNA102 - DEN, Controls.pdf (0,0 Mb), Číslo dokumentácie: VCJNA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 02/07 2014
 
Valves VRG/B/VF/VL/VZ & Actuators AMV/AME- Country of origin
VCGZB102.pdf (0,8 Mb), Číslo dokumentácie: VCGZB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 28/05 2012
 


Katalógový list
 
Save energy with efficient and safe steam distribution
VBJNF102_Steam_Valves.pdf (1,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBJNF102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 12/07 2016
 


Návod
 
Adapter for VM/VB valves - for high temperature
VIHOG100_High_temperature_adapter_065Z7547.pdf (0,7 Mb), Číslo dokumentácie: VIHOG100, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 24/09 2015
 
AME 20/30
EI96I32U_AME20-30.pdf (4,6 Mb), Číslo dokumentácie: EI96I32U, Jazyk: (2U) DK,UK,DE,FR,ES,SE,NL,FI,CN,RO,PL,RU, Dátum publikácie: 29/11 2016
 
AME 23/23 SU/33
AME23-23SU-33_EI96G33N.pdf (5,8 Mb), Číslo dokumentácie: EI96G33N, Jazyk: (3N) DK,GB,DE,FR,ES,IT,NL,FI,CN,BG,RO,PL,RU, Dátum publikácie: 27/08 2010
 
AMV 20, AMV 30
EI96A300_AMV20-30.pdf (0,8 Mb), Číslo dokumentácie: EI96A300, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 29/11 2016
 
AMV 20/30/23/33 Accessories
ei96b55q.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: EI96B55Q, Jazyk: (5Q) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,PT,NL,FI,PL,RU, Dátum publikácie: 07/10 1999
 
AMV 23, AMV 23SU, AMV 33
EI96C300_AMV23-33.pdf (0,7 Mb), Číslo dokumentácie: EI96C300, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 14/03 2010
 


Prehlásenie
 
AMV 30-33, AME 30-33
AMV-E-30-33.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VJLQD202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 28/07 2009
 
EC/EU declarations - Electrical actuators
VJIRH302_EU Declaration of conformity_Electrical actuators.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VJIRH302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 19/10 2016
 
Electrical Actuators (RoHS, WEEE directive)
EC_EU declaration of conformity Electric actuators RoHS, WEEE.pdf (1,3 Mb), Číslo dokumentácie: VJLEF502, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 23/11 2015
 
Manufacturer's declaration - Actuators & Valves (MCV)
VJIRD102_Manufacturer's declaration MCV.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VJIRD102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 10/11 2015
 


Údajový list
 
AME 10/20/30, AME 13/23/33
EDLFY302_AME10_33.pdf (1,2 Mb), Číslo dokumentácie: EDLFY302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 09/06 2016
 
AMV 10/20/30, AMV 13/23/33
ED95N802_AMV10_33.pdf (1,1 Mb), Číslo dokumentácie: ED95N802, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 09/06 2016