Regulačné ventily

AMV(E) 30/33



AMV 30/33 sú pohony s trojbodovým ovládaním a AME 30/33 sú pohony s modulačným ovládaním. Navyše AMV(E) 33 sú pohony s bezpečnostnou funkciou.

Navyše k základným funkciám ako je indikácia polohy sú pohony vybavené citlivou funkciou uzavretia, aby sa predišlo preťaženiu ventilu alebo pohonnej jednotky.


AMV(E) 30/33

Technické údaje



Kódové označenieNapätie
(V str.)
Spotreba
el. energie
(VA)
Typ regulácieSila na vreteno
(N)
Rýchlosť vretena
(s/mm)
Pružina v dolnej
polohe

AME 30

082G3017 249Modulačná / 3-polohová4503Nie

AME 33

082G3018 2414Modulačná / 3-polohová4503Áno

AMV 30

082G3011 23073 - polohová4503Nie
082G3012 2473 - polohová4503Nie

AMV 33

082G3013 230123 - polohová4503Áno
082G3014 24123 - polohová4503Áno


Dokumentácia





Certifikáty
 
Valves VRG/B/VF/VL/VZ & Actuators AMV/AME- Country of origin
VCGZB102.pdf (0,8 Mb), Číslo dokumentácie: VCGZB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 28/05 2012
 


Katalógový list
 
Save energy with efficient and safe steam distribution
VBJNF102_Steam_Valves.pdf (1,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBJNF102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 12/07 2016
 
Úspora energie efektívnym a bezpečným rozvodom pary
VBJNF129-parne_ventily.pdf (7,5 Mb), Číslo dokumentácie: VBJNF129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 02/04 2017
 


Návod
 
Adapter for VM/VB valves - for high temperature
VIHOG100_High_temperature_adapter_065Z7547.pdf (0,7 Mb), Číslo dokumentácie: VIHOG100, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 24/09 2015
 
AME 20/30
EI96I32U_AME20-30.pdf (4,6 Mb), Číslo dokumentácie: EI96I32U, Jazyk: (2U) DK,UK,DE,FR,ES,SE,NL,FI,CN,RO,PL,RU, Dátum publikácie: 29/11 2016
 
AME 23/23 SU/33
EI96G43N_AME23-23SU-33.pdf (4,4 Mb), Číslo dokumentácie: EI96G43N, Jazyk: (3N) DK,GB,DE,FR,ES,IT,NL,FI,CN,BG,RO,PL,RU, Dátum publikácie: 30/01 2017
 
AMV 20, AMV 30
EI96A300_AMV20-30.pdf (0,8 Mb), Číslo dokumentácie: EI96A300, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 29/11 2016
 
AMV 20/30/23/33 Accessories
ei96b55q.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: EI96B55Q, Jazyk: (5Q) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,PT,NL,FI,PL,RU, Dátum publikácie: 07/10 1999
 
AMV 23, AMV 23SU, AMV 33
EI96C400_AMV23-33.pdf (0,9 Mb), Číslo dokumentácie: EI96C400, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 30/01 2017
 


Prehlásenie
 
EC/EU declarations - Electrical actuators
VJIRH302_EU Declaration of conformity_Electrical actuators.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VJIRH302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 19/10 2016
 
Electrical Actuators (RoHS, WEEE directive)
VJLEF702 - Electrical actuators RoHS.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VJLEF702, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 29/06 2018
 
Manufacturer's declaration - Actuators & Valves (MCV)
VJIRD102_Manufacturer's declaration MCV.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VJIRD102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 10/11 2015
 


Údajový list
 
AME 10/20/30, AME 13/23/33
EDLFY702_AME10-33.pdf (1,4 Mb), Číslo dokumentácie: EDLFY702, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 04/02 2019
 
AMV 10/20/30/13/23/33
VDIRS202_AMV10_33.pdf (1,2 Mb), Číslo dokumentácie: VDIRS202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 21/11 2018