Regulátory rozdielového tlaku & prietoku

AFQM / AFQM 6



Regulátor AFQM alebo AFQM 6 sa stáva samočinným prietokovým regulátorom s integrovaným regulačným ventilom, keď sa skombinuje s elektrickým pohonom. Tlakový rozdiel naprieč ventilom sa udržuje na stálej úrovni 0.2 bar. AFQM regulátory majú ventilové kužele s tlakovým vyvažovaním.

Regulátor sa používa hlavne v systémoch diaľkového vykurovania pre cirkulujúcu vodu s teplotou max. 150 ºC.


AFQM / AFQM 6

Technické údaje



Kódové označenieDimenzia DNkvs
(m3/h)
PN
(bar)
Maximálna teplota
média
(°C)
Typ pripojeniaMiesto inštalácieTyp nastaveniaNastavenie minimálneho
diferenčného tlaku
(bar)
Nastavenie maximálneho
diferenčného tlaku
(bar)
Normálny
prietok
(m3/h)

AFQM

003G1088 655025150PrírubaVoľnéŽiaden  28
003G1089 808025150PrírubaVoľnéŽiaden  40
003G1090 10012525150PrírubaVoľnéŽiaden  63
003G1091 12516025150PrírubaVoľnéŽiaden  80
003G6056 655016150PrírubaVoľnéŽiaden  28
003G6057 808016150PrírubaVoľnéŽiaden  40
003G6058 10012516150PrírubaVoľnéŽiaden  63
003G6059 12516016150PrírubaVoľnéŽiaden  80
003G6060 15032016150PrírubaVoľnéŽiaden  145
003G6061 20045016150PrírubaVoľnéŽiaden  190
003G6062 25063016150PrírubaVoľnéŽiaden  280
003G6063 655016150PrírubaVoľnéŽiaden  40
003G6064 808016150PrírubaVoľnéŽiaden  58
003G6065 10012516150PrírubaVoľnéŽiaden  76
003G6066 12516016150PrírubaVoľnéŽiaden  91
003G6067 15032016150PrírubaVoľnéŽiaden  220
003G6068 20045016150PrírubaVoľnéŽiaden  285
003G6069 25063016150PrírubaVoľnéŽiaden  420

AFQM 6

003G1082 402016150PrírubaVoľnéŽiaden  11
003G1083 503216150PrírubaVoľnéŽiaden  16
003G1084 402025150PrírubaVoľnéŽiaden  11
003G1085 503225150PrírubaVoľnéŽiaden  16


Dokumentácia





Case Stories
 
Hydraulic balancing reduces refrigerations costs significantly
VZLIA202_Cantonal_Hospital_Switzerland_Case_Sep2014_lores.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VZLIA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 


Katalógový list
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBHZB202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Improved temperature control and hydronic balance for your benefit
VBLIA402_AVQM_Leaflet_Sep2014_lores.pdf (0,6 Mb), Číslo dokumentácie: VBLIA402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 04/12 2014
 
Regulačné prvky Danfoss pre systémy CZT
VBHZB229_Sep2014_lores.pdf (3,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBHZB229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Save energy with efficient and safe steam distribution
VBJNF102_Steam_Valves.pdf (1,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBJNF102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 12/07 2016
 
Track down and solve any hydronic imbalance with self acting controls
VBLIB102_SAC_leaflet_highres.pdf (14,7 Mb), Číslo dokumentácie: VBLIB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 30/03 2015
 
Track down and solve any hydronic imbalance with self acting controls
VBLIB102_SAC_leaflet_lowres.pdf (3,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBLIB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 30/03 2015
 
Úspora energie efektívnym a bezpečným rozvodom pary
VBJNF129-parne_ventily.pdf (7,5 Mb), Číslo dokumentácie: VBJNF129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 02/04 2017
 
Vyššia kvalita regulácie teploty a hydraulické vyváženie pre váš prospech
VBLIA429_AVQM LR.pdf (0,6 Mb), Číslo dokumentácie: VBLIA429, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 11/05 2016
 
Zistenie a odstránenie každej hydraulickej nerovnováhy priamočinnými regulármi
VBLIB129_SAC_leaflet_final.pdf (3,4 Mb), Číslo dokumentácie: VBLIB129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 04/02 2016
 


Návod
 
AFQM (6) Valve Insert
7369662-0 AFQM(6).pdf (0,5 Mb), Číslo dokumentácie: VIDBC100, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 14/10 2003
 
AFQM, AFQM 6 - PN 16/25/40
VILRM102_AFQM-AFQM6.pdf (2,1 Mb), Číslo dokumentácie: VILRM102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/06 2015
 
Connection kit AFQM & AMV(E) 41x/61x, 63x
VICXE100_Connection_kit.pdf (0,7 Mb), Číslo dokumentácie: VICXE100, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 16/06 2015
 


Prehlásenie
 
Differential Pressure and Flow Controllers (RoHS, WEEE directive)
VJLRI102_Rohs_WEEE_Press_Flow.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VJLRI102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 01/08 2010
 
EC/EU declaration - PED directive_Self-acting_Controllers
VJLIC902_EU-declaration-of-conformity_SAC.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VJLIC902, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 29/06 2018
 
Manufacturer's declaration AF../SAF/V21/22/PCV
VJLIE102_Manufacturer declaration AF.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VJLIE102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 09/02 2016
 


Príručka
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Číslo dokumentácie: VGHZA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 


Technické údaje
 
How to avoid pressure oscillations in district heating systems
VFCCV302_avoid-pressure-oscillations-dh-systems_170420_hires.pdf (5,3 Mb), Číslo dokumentácie: VFCCV302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 20/04 2017
 
Hydraulic balance in a district cooling system
VFCCP302_hydraulic-balance-cooling_170411_hires.pdf (7,5 Mb), Číslo dokumentácie: VFCCP302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 11/04 2017
 
Hydraulic balance in a district heating system
VFLRC302_Hydraulic_balance.pdf (4,5 Mb), Číslo dokumentácie: VFLRC302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 04/04 2018
 


Údajový list
 
AFQM, AFQM 6
VDLRA802_AFQM-AFQM6.pdf (2,1 Mb), Číslo dokumentácie: VDLRA802, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 22/02 2017