Elektronické regulátory vykurovania & Regulátory P

ESMB-12



Univerzálny snímač s 2,5 m káblom.

ESMB-12

Technické údaje



Kódové označenieVyhotovenieMinimálna
teplota
(°C)
Maximálna
teplota
(°C)

ESMB-12

087B1184 Univerzálny snímač Pt 10000100


Dokumentácia



2 Nájdené dokumenty: 1 návod a 1 údajový list


Návod
 
ESMB 12 instructions
VIEAC200_201811.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VIEAC200, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 19/11 2018
 


Údajový list
 
Temperature sensors (Pt 1000)
VD74I902_Pt1000.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VD74I902, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 01/05 2018
 


Príslušenstvo



Ochranné puzdrá pre ESMB-12 Immersion, stainless steel 100 and 250 mm, for ESMB-12.