Elektronické regulátory vykurovania & Regulátory P

ESM



ESM-10 je izbový teplotný a ESM-11 je príložný snímač. Oba majú prístroj s dvomi vodičmi a všetky pripojenia sú navzájom zameniteľné.

ESM

Technické údaje



Kódové označenieVyhotovenieMinimálna
teplota
(°C)
Maximálna
teplota
(°C)

ESM-10

087B1164 Izbový snímač teploty Pt 1000-3050

ESM-11

087B1165 Príložný snímač Pt 10000100


Dokumentácia



6 Nájdené dokumenty: 2 návod, 3 prehlásenie a 1 údajový list


Návod
 
ESM-10 instructions
VIEAA300_201811.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VIEAA300, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 19/11 2018
 
ESM-11 instructions
VIEAB200_201811.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VIEAB200, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 19/11 2018
 


Prehlásenie
 
EC/EU declaration of conformity - ECL 110
VJKTL602_EU_declaration_of_conformity-ECL_110.pdf (6,1 Mb), Číslo dokumentácie: VJKTL602, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 25/07 2016
 
EC/EU declaration of conformity - ECL 210, 310
VJAOA502_EU_declaration_of_conformity-ECL_210_310.pdf (6,7 Mb), Číslo dokumentácie: VJAOA502, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 25/07 2016
 
EC/EU declaration of conformity - ECL 296
VJJMB302_EU_declaration_of_conformity-ECL_296.pdf (6,0 Mb), Číslo dokumentácie: VJJMB302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 25/07 2016
 


Údajový list
 
Temperature sensors (Pt 1000)
VD74I902_Pt1000.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VD74I902, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 01/05 2018