Elektronické regulátory vykurovania & Regulátory P

ESMU



Ponorné snímače v medenom prevedení a prevedení z nehrdzavejúcej ocele s dvojlinkovým káblom. Všetky prípojky sú vymeniteľné.

ESMU

Technické údaje



Kódové označenieVyhotovenieMinimálna
teplota
(°C)
Maximálna
teplota
(°C)

ESMU-100

087B1180 Ponorný snímač Pt 1000, 100 mm, meď 0140
087B1182 Ponorný snímač Pt 1000, 100 mm, nerezová oceľ0140

ESMU-250

087B1181 Ponorný snímač Pt 1000, 250 mm, meď0140
087B1183 Ponorný snímač Pt 1000, 250 mm, nerezová oceľ0140


Dokumentácia



2 Nájdené dokumenty: 1 návod a 1 údajový list


Návod
 
ESMU 100/250 instructions
VIEAD200_201811.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VIEAD200, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 19/11 2018
 


Údajový list
 
Temperature sensors (Pt 1000)
VD74I902_Pt1000.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VD74I902, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 01/05 2018
 


Príslušenstvo



Ochranné puzdrá pre ESMU Immersion, stainless steel 100 and 250 mm, for ESMU-100, Copper.