Regulátory teploty

FJV



Termostatický obmedzovač vratnej teploty s automatickým riadením zásobníka horúcej vody v priamo pripojených systémoch diaľkového vykurovania. Taktiež sa používa i pre automatické ovládanie teploty spiatočky v systémoch diaľkového vykurovania so zmiešavacou slučkou.

FJV zabezpečuje, že teplota vratnej vody smerujúcej do teplárne je na takej úrovni ako ste ju nastavili.


FJV

Technické údaje



Kódové označenieDimenzia DN
(mm)
kvs
(m3/h)
PN
(bar)
Maximálna teplota
média
(°C)
Typ pripojeniaNastavenie
minimálnej teploty
(°C)
Nastavenie
maximálnej teploty
(°C)

FJV

003N2250 151,916130Vnútorný závit2060
003N3250 203,416130Vnútorný závit2060
003N4250 255,516130Vnútorný závit2060
003N5117 151,916130Vonkajší závit2060
003N5118 203,416130Vonkajší závit2060
003N5119 255,516130Vonkajší závit2060


Dokumentácia





Certifikáty
 
MANUFACTURER’S DECLARATION - RAVI, AVT, AFT, STM, STL, STFW
VCLJD302_Manufacturer's declaration - RAVI, AVT, AFT, STM, STFW, IHX.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VCLJD302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 06/03 2017
 


Katalógový list
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBHZB202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Regulačné prvky Danfoss pre systémy CZT
VBHZB229_Sep2014_lores.pdf (3,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBHZB229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 


Návod
 
FJV
VI54A25U_FJV.pdf (0,9 Mb), Číslo dokumentácie: VI54A25U, Jazyk: (5U) DK,GB,DE,SE,PL,RU, Dátum publikácie: 31/03 2015
 


Prehlásenie
 
Temperature controllers
temperature controllers-02.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VJLJA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 03/04 2009
 


Príručka
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Číslo dokumentácie: VGHZA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 


Údajový list
 
FJV
VD54H502_FJV.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VD54H502, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 01/04 2015
 


Príslušenstvo



003H6908
003H6909
003H6910
003N4006 Repair sets consisting of two diaphragms, two O-rings, one rubber cone, one tube of grease and eight valve cover screws.
003N4007 Repair sets consisting of two diaphragms, two O-rings, one rubber cone, one tube of grease and eight valve cover screws.
003N4008 Repair sets consisting of two diaphragms, two O-rings, one rubber cone, one tube of grease and eight valve cover screws.
003N0084
003H6902
003H6903
003H6904