Regulačné ventily

VZL 2



VZL ventily poskytujú vysokokvalitné a efektívne riešenia pre reguláciu horúcej i studenej vody vo fancoilových jednotkách, malých predhrievačoch a ochladzovačoch v systémoch ovládania teploty.

VZL 2 môže byť kombinovaný s pohonmi uvedenými nižšie a tiež i s pohonom TWA-Z.


VZL 2

Technické údaje



Kódové označenieDimenzia DN
(mm)
kvs
(m3/h)
PN
(bar)
Maximálna teplota
média
(°C)
Počet vstupov
(ciest)
Typ pripojeniaZdvih
(mm)

VZL 2

065Z2070 150.25161202Vonkajší závit2,8
065Z2071 150.4161202Vonkajší závit2,8
065Z2072 150.63161202Vonkajší závit2,8
065Z2073 151161202Vonkajší závit2,8
065Z2074 151.6161202Vonkajší závit2,8
065Z2075 202.5161202Vonkajší závit2,8
065Z2076 203.5161202Vonkajší závit2,8


Dokumentácia





Case Stories
 
Sustainable and economically sound solutions in HafenCity
VZKQO302_HafenCity_Hamburg_CaseStory_Sep2014_lores.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VZKQO302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 


Certifikáty
 
Valves VRG/B/VF/VL/VZ & Actuators AMV/AME- Country of origin
VCGZB102.pdf (0,8 Mb), Číslo dokumentácie: VCGZB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 28/05 2012
 


Katalógový list
 
COP21: How cities become more livable by using less energy
COP21_Urban_Efficiency.pdf (1,9 Mb), Číslo dokumentácie: VBA7T102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 26/04 2016
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBHZB202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Let motorized intelligence solve your application challenges
VBLHG102_MCV_Leaflet_lores.pdf (3,3 Mb), Číslo dokumentácie: VBLHG102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 30/03 2015
 
Nechajte motorizovanú inteligenciu riešiť vaše problémy s vykurovaním
VBLHG129_MCV_Leaflet_lores.pdf (1,7 Mb), Číslo dokumentácie: VBLHG129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 06/07 2015
 
Regulačné prvky Danfoss pre systémy CZT
VBHZB229_Sep2014_lores.pdf (3,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBHZB229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 


Návod
 
AMV 130, AMV 140, AMV 130 H, AMV 140 H
VIKUL59O_AMV130-140-H.pdf (3,8 Mb), Číslo dokumentácie: VIKUL59O, Jazyk: (9O) DK,GB,DE,NL,LT,LV,HU,CZ,PL,RU, Dátum publikácie: 30/08 2017
 
VZL 2/3/4
VIHDD400_VZL.pdf (1,3 Mb), Číslo dokumentácie: VIHDD400, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 10/06 2016
 


Prehlásenie
 
Control Valves (RoHS, WEEE directive)
VJLSC202_Rohs_WEEE_declar_Contr_Valves_PL08.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VJLSC202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/01 2013
 
Manufacturer's declaration - Actuators & Valves (MCV)
VJIRD102_Manufacturer's declaration MCV.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VJIRD102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 10/11 2015
 


Príručka
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Číslo dokumentácie: VGHZA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 


Technické údaje
 
Valve characteristics for motorized valves
VFHBE302_valve-characteristics-motorized_170421_hires.pdf (4,0 Mb), Číslo dokumentácie: VFHBE302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 21/04 2017
 


Údajový list
 
VZL 2/3/4
VDLHP102_VZL2-3-4.pdf (0,8 Mb), Číslo dokumentácie: VDLHP102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 31/08 2018