Regulačné ventily

VFGS 2



VFGS je 2cestný ventil, ktorý je naprojektovaný pre použitie hlavne v systémoch vykurovania a diaľkového vykurovanie pre parné aplikácie.

VFGS 2

Technické údaje



Kódové označenieDimenzia DN
(mm)
kvs
(m3/h)
PN
(bar)
Maximálna teplota
média
(°C)
Počet vstupov
(ciest)
Typ pripojeniaZdvih
(mm)

VFGS 2

065B2430 154163002Príruba6
065B2431 206.3163002Príruba6
065B2432 258163002Príruba6
065B2433 3216163002Príruba9
065B2434 4020163002Príruba8
065B2435 5032163002Príruba12
065B2436 6550163002Príruba12
065B2437 8080163002Príruba18
065B2438 100125163002Príruba20
065B2439 125160163002Príruba20
065B2440 150280163002Príruba24
065B2441 200320163002Príruba24
065B2442 250400163002Príruba24
065B2443 154253502Príruba6
065B2444 206.3253502Príruba6
065B2445 258253502Príruba6
065B2446 3216253502Príruba9
065B2447 4020253502Príruba8
065B2448 5032253502Príruba12
065B2449 6550253502Príruba12
065B2450 8080253502Príruba18
065B2451 100125253502Príruba20
065B2452 125160253502Príruba20
065B2453 154403502Príruba6
065B2454 206.3403502Príruba6
065B2455 258403502Príruba6
065B2456 3216403502Príruba9
065B2457 4020403502Príruba8
065B2458 5032403502Príruba12
065B2459 6550403502Príruba12
065B2460 8080403502Príruba18
065B2461 100125403502Príruba20
065B2462 125160403502Príruba20
065B2463 150280403002Príruba24
065B2464 200320403002Príruba24
065B2465 250400403002Príruba24


Dokumentácia





Case Stories
 
Sustainable and economically sound solutions in HafenCity
VZKQO302_HafenCity_Hamburg_CaseStory_Sep2014_lores.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VZKQO302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 


Certifikáty
 
Valves VRG/B/VF/VL/VZ & Actuators AMV/AME- Country of origin
VCGZB102.pdf (0,8 Mb), Číslo dokumentácie: VCGZB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 28/05 2012
 


Katalógový list
 
COP21: How cities become more livable by using less energy
COP21_Urban_Efficiency.pdf (1,9 Mb), Číslo dokumentácie: VBA7T102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 26/04 2016
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBHZB202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Let motorized intelligence solve your application challenges
VBLHG102_MCV_Leaflet_lores.pdf (3,3 Mb), Číslo dokumentácie: VBLHG102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 30/03 2015
 
Nechajte motorizovanú inteligenciu riešiť vaše problémy s vykurovaním
VBLHG129_MCV_Leaflet_lores.pdf (1,7 Mb), Číslo dokumentácie: VBLHG129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 06/07 2015
 
Regulačné prvky Danfoss pre systémy CZT
VBHZB229_Sep2014_lores.pdf (3,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBHZB229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 


Návod
 
AFD / VFG(S) 2 (21)
VICAH37D_AFD-VFG2.pdf (3,7 Mb), Číslo dokumentácie: VICAH37D, Jazyk: (7D) GB,DE,FR,SE,CN,PL,RU, Dátum publikácie: 03/09 2014
 
FD
flow divider FD-VIHAH100.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VIHAH100, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 02/07 2001
 
Manual Adjustment VFG
Manual adjustment VFG - VIHCX100.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VIHCX100, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 16/05 2005
 
VFG(S) (DN 150-250) - AMV(E) 55/56 Adapter
VIAER22R_Adapter_VFG-AMV-AFQM.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VIAER22R, Jazyk: (2R) GB,DE,CN,RU, Dátum publikácie: 26/05 2009
 
VFG(S) (DN 15-125) - AMV(E) 55/56 Adapter
VIAEQ200_Adapter_VFG_VFGS_AMV-E55.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VIAEQ200, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 26/04 2009
 
VFG(S) / VFQ (DN 150-250)
VIHAB17A_VFG,Q,S.pdf (5,4 Mb), Číslo dokumentácie: VIHAB17A, Jazyk: (7A) GB,DE,FR,SE,FI,CN,CZ,PL,RU, Dátum publikácie: 18/02 2004
 
VFG(S) 2 (21/25 )/VFQ 2 (21)/VFU 2 Spare parts
VIHBR300_VFG_S-VFQ_valve insert.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VIHBR300, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 24/10 2014
 
VFG(S) 2 (21/25/27)/VFQ 2 (21), DN15-125
VFG2-VFQ2-DN15-125-VIHAC100.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VIHAC100, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 02/07 2001
 


Prehlásenie
 
Control Valves (RoHS, WEEE directive)
VJLSC202_Rohs_WEEE_declar_Contr_Valves_PL08.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VJLSC202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/01 2013
 
EC/EU declaration - PED directive_Control_Valves
VJLHC802_EU-declaration-of-conformity_Control-valves.pdf (0,8 Mb), Číslo dokumentácie: VJLHC802, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 29/06 2018
 
Manufacturer's declaration - Actuators & Valves (MCV)
VJIRD102_Manufacturer's declaration MCV.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VJIRD102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 10/11 2015
 


Príručka
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Číslo dokumentácie: VGHZA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 


Technické údaje
 
AFD/VFG(S) 2 (21)
vnccg102.pdf (3,3 Mb), Číslo dokumentácie: VNCCG102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 10/01 2004
 
Valve characteristics for motorized valves
VFHBE302_valve-characteristics-motorized_170421_hires.pdf (4,0 Mb), Číslo dokumentácie: VFHBE302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 21/04 2017
 


Údajový list
 
AFD/VFG 2, VFGS 2 (21)
VDLIE302_AFD-VFG2_VFGS.pdf (1,9 Mb), Číslo dokumentácie: VDLIE302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 03/12 2018
 
VFG / VFGS /VFU Valves
VDLHI402_VFG-VFGS2-VFU.pdf (1,2 Mb), Číslo dokumentácie: VDLHI402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 15/10 2018