Elektronické regulátory vykurovania & Regulátory P

ST-1 & ST-2



Zariadenie ST zahŕňa termostat a buď bezpečnostný monitor teploty s automatickým resetom alebo bezpečnostný obmedzovač teploty.

Ak je ST použitý spolu s elektrickým pohonom s funkciou návratu pružiny, bezpečnostný termostat uvoľní pružinu aby sa uzavrel ventil.

Elektronické bezpečnostné termostaty sú overené podľa DIN 3440 s DIN registračným číslom: TR STW 1175 05, TR STB 1176 05.


ST-1 & ST-2

Technické údaje



Kódové označeniePopisTeplotný rozsah
(°C)
Bezpečnostný
snímač teploty
(°C)
Bezpečnostný
obmedzovač teploty
(°C)

ST-1

087N1050 Bezpečnostný termostat ST-130-120100-120

ST-2

087N1051 Bezpečnostný termostat ST-230-90 95


Dokumentácia



3 Nájdené dokumenty: 1 návod, 1 prehlásenie a 1 údajový list


Návod
 
ST-1 / ST-2
VI77P600_ST-1_ST-2.pdf (0,7 Mb), Číslo dokumentácie: VI77P600, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 16/10 2008
 


Prehlásenie
 
ST 1, ST 2
EU declaration of conformity ST1_2September16.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VJIAP202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 09/09 2016
 


Údajový list
 
ST-1/ST-2
VD77H602_ST-1_ST-2.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VD77H602, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 12/10 2006