Regulátory rozdielového tlaku & prietoku

AFPQ / AFPQ 4



Samočinný regulátor diferenčného tlaku a regulátor prietoku hlavne pre použitie v systémoch diaľkového vykurovania. Regulátor sa uzatvára s rastúcim diferenčným tlakom alebo podľa nastaveného maximálneho prietoku.

Regulátor pozostáva z:
- regulačného ventilu (prírubové pripojenie) typ VFQ 2 / VFQ 21 s nastaviteľným obmedzením prietoku - pre technické parametre si pozrite sekciu "Skombinuj s ..." nižšie,
- pohon typu AFPQ / AFPQ 4 s dvoma regulačnými membránami a pružinou pre nastavenie diferenčného tlaku - pozrite nižšie.


AFPQ / AFPQ 4

Technické údaje



Kódové označenieMaximálna
teplota
(°C)
FunkcieTyp nastaveniaMinimálny
rozdielový tlak
(bar)
Maximálny
rozdielový tlak
(bar)
Maximálny
pracovný tlak
(bar)

AFPQ

003G1029 150Regulácia dif. tlaku a prietokuPrispôsobiteľné0,10,740
003G1030 150Regulácia dif. tlaku a prietokuPrispôsobiteľné0,10,740
003G1031 150Regulácia dif. tlaku a prietokuPrispôsobiteľné0,151,540
003G1032 150Regulácia dif. tlaku a prietokuPrispôsobiteľné0,151,540

AFPQ 4

003G1033 150Regulácia dif. tlaku a prietokuPrispôsobiteľné0,10,740
003G1034 150Regulácia dif. tlaku a prietokuPrispôsobiteľné0,10,740
003G1035 150Regulácia dif. tlaku a prietokuPrispôsobiteľné0,151,540
003G1036 150Regulácia dif. tlaku a prietokuPrispôsobiteľné0,151,540


Dokumentácia





Multimédiá
 
SAC ruler
SACRuler.zip (1,8 Mb), Číslo dokumentácie: VVKQA100, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 18/02 2008
 


Návod
 
AFPQ (4) / VFQ 2 (21)
VICAG25V AFPQ,VFQ.pdf (0,6 Mb), Číslo dokumentácie: VICAG25V, Jazyk: (5V) DK,GB,DE,PL,RU, Dátum publikácie: 15/03 2002
 
V1, V2 Seal pot
VIHAG300_Sealpot-V1-V2.pdf (0,6 Mb), Číslo dokumentácie: VIHAG300, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 19/02 2018
 


Prehlásenie
 
Actuators for pressure/flow
Actuators for pressure-flow.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VJKWA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 20/12 2006
 
Differential Pressure and Flow Controllers (RoHS, WEEE directive)
VJLRI102_Rohs_WEEE_Press_Flow.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VJLRI102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 01/08 2010
 
EC/EU declaration - PED directive_Self-acting_Controllers
VJLIC902_EU-declaration-of-conformity_SAC.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VJLIC902, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 29/06 2018
 
Manufacturer's declaration AF../SAF/V21/22/PCV
VJLIE102_Manufacturer declaration AF.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VJLIE102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 09/02 2016
 


Údajový list
 
AFPQ, AFPQ4
VDCAA702_AFPQ4-VFQ.pdf (1,6 Mb), Číslo dokumentácie: VDCAA702, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 15/10 2018
 


Príslušenstvo