AFD



Samočinný tlakový obmedzovač hlavne pre použitie v systémoch diaľkového vykurovania, v systémoch vody a pary. Regulátor sa uzatvára pri rastúcej teplote.

Regulátor pozostáva z:
- regulačného ventilu (prírubové pripojenie) typ VFG 2 / VFG 21 alebo VFGS 2 (pre parné aplikácie) - pre technické parametre si pozrite sekciu "Skombinuj s ..." nižšie,
- hlavica typu AFD s regulačnou membránou a pružinou pre nastavenie tlaku - pozrite nižšie.


AFD

Technické údaje



Kódové označenieMaximálna
teplota
(°C)
FunkcieTyp nastaveniaMinimálny
rozdielový tlak
(bar)
Maximálny
rozdielový tlak
(bar)
Maximálny
pracovný tlak
(bar)

AFD

003G1000 150Funkcia redukčného ventiluPrispôsobiteľné81625
003G1001 150Funkcia redukčného ventiluPrispôsobiteľné31225
003G1002 150Funkcia redukčného ventiluPrispôsobiteľné1625
003G1003 150Funkcia redukčného ventiluPrispôsobiteľné0,5325
003G1004 150Funkcia redukčného ventiluPrispôsobiteľné0,10,725
003G1005 150Funkcia redukčného ventiluPrispôsobiteľné0,151,525
003G1006 150Funkcia redukčného ventiluPrispôsobiteľné0,050,3516


Dokumentácia





Multimédiá
 
SAC ruler
SACRuler.zip (1,8 Mb), Číslo dokumentácie: VVKQA100, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 18/02 2008
 


Návod
 
Adapter D, 40 mm
Adapter D - VICCE100.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VICCE100, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 28/10 2003
 
AFD / VFG(S) 2 (21)
VICAH37D_AFD-VFG2.pdf (3,7 Mb), Číslo dokumentácie: VICAH37D, Jazyk: (7D) GB,DE,FR,SE,CN,PL,RU, Dátum publikácie: 03/09 2014
 
CONE AF
Cone AF - VIHCW100.pdf (0,5 Mb), Číslo dokumentácie: VIHCW100, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 27/10 2003
 
FD
flow divider FD-VIHAH100.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VIHAH100, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 02/07 2001
 
Spare parts for AFD - Spring
AFD Druckfeder - VICBP100.pdf (0,7 Mb), Číslo dokumentácie: VICBP100, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 26/11 2002
 
V1, V2 Seal pot
VIHAG300_Sealpot-V1-V2.pdf (0,6 Mb), Číslo dokumentácie: VIHAG300, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 19/02 2018
 


Prehlásenie
 
Actuators for pressure/flow
Actuators for pressure-flow.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VJKWA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 20/12 2006
 
Differential Pressure and Flow Controllers (RoHS, WEEE directive)
VJLRI102_Rohs_WEEE_Press_Flow.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VJLRI102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 01/08 2010
 
EC/EU declaration - PED directive_Self-acting_Controllers
VJLIC902_EU-declaration-of-conformity_SAC.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VJLIC902, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 29/06 2018
 
Manufacturer's declaration AF../SAF/V21/22/PCV
VJLIE102_Manufacturer declaration AF.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VJLIE102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 09/02 2016
 


Technické údaje
 
AFD/VFG(S) 2 (21)
vnccg102.pdf (3,3 Mb), Číslo dokumentácie: VNCCG102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 10/01 2004
 


Údajový list
 
AFD/VFG 2, VFGS 2 (21)
VDLIE302_AFD-VFG2_VFGS.pdf (1,9 Mb), Číslo dokumentácie: VDLIE302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 03/12 2018