Regulátory rozdielového tlaku & prietoku

AFQ



Samočinný regulátor pre reguláciu prietoku s montážou na spiatočke, hlavne pre použitie v systémoch diaľkového vykurovania. Regulátor sa uzatvára pri dosiahnutí nastaveného tlaku.

Regulátor pozostáva z:
- regulačného ventilu (prírubové pripojenie) typ VFQ 2 s možnosťou nastavenia prietoku - pre technické parametre si pozrite sekciu "Skombinuj s ..." nižšie,
- pohon typu AFQ s regulačnou membránou - pozrite nižšie.


AFQ

Technické údaje



Kódové označenieMaximálna
teplota
(°C)
FunkcieTyp nastaveniaMinimálny
rozdielový tlak
(bar)
Maximálny
rozdielový tlak
(bar)
Maximálny
pracovný tlak
(bar)

AFQ

003G1024 150Regulácia prietokuPrispôsobiteľné  25
003G1025 150Regulácia prietokuPrispôsobiteľné  25


Dokumentácia



7 Nájdené dokumenty: 2 návod, 4 prehlásenie a 1 údajový list


Návod
 
AFQ / VFQ 2
VIDAD15V_AFQ-VFQ.pdf (1,2 Mb), Číslo dokumentácie: VIDAD15V, Jazyk: (5V) DK,GB,DE,PL,RU, Dátum publikácie: 04/07 2001
 
V1, V2 Seal pot
VIHAG300_Sealpot-V1-V2.pdf (0,6 Mb), Číslo dokumentácie: VIHAG300, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 19/02 2018
 


Prehlásenie
 
Actuators for pressure/flow
Actuators for pressure-flow.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VJKWA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 20/12 2006
 
Differential Pressure and Flow Controllers (RoHS, WEEE directive)
VJLRI102_Rohs_WEEE_Press_Flow.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VJLRI102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 01/08 2010
 
EC/EU declaration - PED directive_Self-acting_Controllers
VJLIC902_EU-declaration-of-conformity_SAC.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VJLIC902, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 29/06 2018
 
Manufacturer's declaration AF../SAF/V21/22/PCV
VJLIE102_Manufacturer declaration AF.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VJLIE102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 09/02 2016
 


Údajový list
 
AFQ / VFQ
VDCAO802_AFQ-VFQ.pdf (1,3 Mb), Číslo dokumentácie: VDCAO802, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 15/10 2018
 


Príslušenstvo