Regulátory rozdielového tlaku & prietoku

Zverné krúžky



Zverné krúžky

Technické údaje



Kódové označeniePopisTypVáha
(kg)

Zverné fitingy pre impulz. potrubia

003H2300 Zverné krúžky pre impulznú trubicu, AV rozsah (10 kusov) 0,43
003H6857 10 compression fittings for imp. tube connection to pipe Ø 6x1 mm R 1/8" 0,2
003H6858 10 compression fittings for imp. tube connection to pipe Ø 6x1 mm R 3/8" 1
003H6859 10 compression fittings for imp. tube connection to pipe Ø 6x1 mm R 1/2" 1
003H6930 10 compression fittings for imp. tube connection to valve Ø 5x1 mm R 1/8", without throttle 0,25
003H6931 10 compression fittings for imp. tube connection to actuator Ø 6x1 mm G 1/8", throttle Ø 1,0 mm 1
003H6932 10 compression fittings for imp. tube connection to actuator Ø 6x1 mm G 1/8", throttle Ø 0,6 mm 1
003L8151 Fitting for impulse tube, G1/16-R1/4 0,09


Dokumentácia



8 Nájdené dokumenty: 8 návod


Návod
 
Accessories V21D28 (PN25)
VICXC100_V21D28.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VICXC100, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 27/05 2012
 
AHQM, AHPBM(F) - actuator mounting
VILRN100_AHQM_Actuator_with_washer_mounting.pdf (0,5 Mb), Číslo dokumentácie: VILRN100, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 05/06 2012
 
AV Catalogue - accessories
SP_AV-Catalogue_Accessories_VICXA100.pdf (3,1 Mb), Číslo dokumentácie: VICXA100, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 10/04 2008
 
AV Combi pieces, V-piece
SP_K2-3-Vpiece_VICLD100.pdf (1,5 Mb), Číslo dokumentácie: VICLD100, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 10/04 2008
 
AV Imp. tube & comp. fittings
SP_CapilaryTube_VICLG100.pdf (0,7 Mb), Číslo dokumentácie: VICLG100, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 10/04 2008
 
AV Seal pot
SP_SealPot_VICLH100.pdf (0,6 Mb), Číslo dokumentácie: VICLH100, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 10/04 2008
 
AV Tailpieces
SP_AV-Tailpieces_VICLE100.pdf (1,0 Mb), Číslo dokumentácie: VICLE100, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 10/04 2008
 
VGU(F) & AMV(E) - distance ring
SP_VGU-F_AMV-E_VICLF100.pdf (0,7 Mb), Číslo dokumentácie: VICLF100, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 10/04 2008