Príslušenstvo k ventilom pre montáž pod prevádzkovým tlakom



Skrinka nástrojov pre ventily s montážou pod prevádzkovým tlakom obsahuje všetky nástroje, ktoré potrebujete. Je k dispozícii skrinka nástrojov pre DN15-50 a tiež pre DN65-80. Môžete tiež objednať rôzne nástroje samostatne.

Príslušenstvo k ventilom pre montáž pod prevádzkovým tlakom

Technické údaje



Kódové označeniePopis

Príslušenstvo k ventilom pre montáž pod prevádzkovým tlakom

065N8005 Adaptér k ventilu pre montáž pod prevádzkovým tlakom DN 50 Ø40
065N8006 Kruhová píla s vretenom DN 20 Ø15
065N8008 Kruhová píla s vretenom DN 25/32 Ø24
065N8010 Kruhová píla s vretenom DN 40/50 Ø40
065N8012 Kruhová píla DN 25/32 Ø24
065N8013 Kruhová píla DN 40/50 Ø40
065N8014 Kruhová píla DN 80 Ø65
065N8016 Stredné vreteno s vrtným ozubím Ø6,35
065N8080 Adaptér k ventilu pre montáž pod prevádzkovým tlakom DN 20 Ø15
065N8087 Adaptér k ventilu pre montáž pod prevádzkovým tlakom DN 32 Ø24
065N8091 Adaptér k ventilu pre montáž pod prevádzkovým tlakom DN 65 Ø48
065N8093 Kruhová píla, DN65 Ø48
065N8094 Adaptér k ventilu pre montáž pod prevádzkovým tlakom DN 80 Ø65
065N8095 Adaptér k ventilu pre montáž pod prevádzkovým tlakom DN 100 Ø79
065N8097 Kruhová píla, DN 100 Ø79
065N8101 Sada O-krúžkov DN 15-50
065N8102 Redukčné ozubené súkolesie 1:7 pre DN 65-100
065N8103 Prevodový nástroj
065N8109 Rukoväť pre prevodový nástroj
065N8112 Sada O-krúžkov, DN 65-100
065N8130 Odberový nástroj
065N8172 Kruhová píla s vretenom, Ø48 DN 65
065N8192 Kruhová píla s vretenom, Ø65 DN 80
065N8193 Kruhová píla s vretenom, Ø79 DN 100
065N8244 Hot water and steam hose for hot tap (5m)
065N8310 Skrinka nástrojov k ventilom pre montáž pod prevádzkovým tlakom, DN 15-50
065N8312 Skrinka nástrojov k ventilom pre montáž pod prevádzkovým tlakom, DN 65-80


Dokumentácia



2 Nájdené dokumenty: 2 katalógový list


Katalógový list
 
Shut off the pressure loss open up for energy savings
VBKDF102_DEN_JIP_Ball_Valves_Leaflet_low-res.pdf (1,7 Mb), Číslo dokumentácie: VBKDF102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 05/05 2016
 
Zníženie úbytku tlaku - Cesta k úsporám energie
Danfoss_gulove_ventily_final-web.pdf (1,7 Mb), Číslo dokumentácie: VBKDF129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 23/09 2016