Elektrické pohony



Elektrické pohony

Technické údaje



Kódové označeniePopis

Elektrické pohony

065N8199 Elektrický pohon pre ventily DN 65-80 redukovaný a DN 65 celkového vnútorného priemeru
065N8200 Elektrický pohon pre ventily DN 100 a DN 80 celkového vnútorného priemeru
065N8205 Elektrický pohon pre ventil DN 125/150 redukovaný a ventil DN 100/125 celkového vnútorného priemeru
065N8220 Elektrický pohon pre ventil DN 250 redukovaný a DN 200 celkového vnútorného priemeru
065N8225 Elektrický pohon pre ventil DN 300/350 redukovaný a DN 250 celkového vnútorného priemeru
065N8235 Elektrický pohon pre ventil DN 400 redukovaný a DN 300 celkového vnútorného priemeru
065N8240 Elektrický pohon pre ventil DN 450-500 redukovaný a DN 400 celkového vnútorného priemeru
065N8399 AUMA Matic DN 65-80 RB + DN 65 FB
065N8400 AUMA Matic DN 100 RB + DN 80 FB
065N8405 AUMA Matic DN 125-150 RB + DN 100 FB
065N8420 AUMA Matic DN 250 RB + DN 200 FB
065N8425 AUMA Matic DN 300-350 RB + DN 250 FB
065N8435 AUMA Matic DN 400 RB + DN 300-350 FB
065N8440 AUMA Matic DN 450-500 RB + DN 400 FB


Dokumentácia



2 Nájdené dokumenty: 2 katalógový list


Katalógový list
 
Shut off the pressure loss open up for energy savings
VBKDF102_DEN_JIP_Ball_Valves_Leaflet_low-res.pdf (1,7 Mb), Číslo dokumentácie: VBKDF102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 05/05 2016
 
Zníženie úbytku tlaku - Cesta k úsporám energie
Danfoss_gulove_ventily_final-web.pdf (1,7 Mb), Číslo dokumentácie: VBKDF129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 23/09 2016