Akva Vita II



Akva Vita je nepretržitý ohrievač vody s riadeným tlakom, ktorý spĺňa požiadavky výroby TÚV pre rodinné domy s 32.3 kW pri teplote prietoku 60 °C a diferenčnom tlaku 0.2 baru zo siete diaľkového vykurovania. Štandardnou funkciou zariadenia Akva Vita je funkcia obtoku pre cirkuláciu TÚV.

Akva Vita II

Technické údaje



Kódové označenieTypPN
(bar)
Max. teplota
vykurovania
(°C)
Kapacita TÚV
(kW)
Typ regulácie-
TÚV
Vykurovací
výkon
(kW)
Typ regulácie -
vykurovanie

Akva Vita II

004U8376 Akva Vita II type 1 (XB 06H-1-26), without cover1612032.3 - 41prietoková 
004U8378 Akva Vita II type 1 (XB 06H-1-26), with cover1612032.3 - 41prietoková 
004U8379 Akva Vita II, Type 1 (XB06H-1-26), with cover and AVE1611032.3 - 41prietoková 
004U8586 Akva Vita II, XB06H-1-26, PM2+P with cover1611032.3 - 41prietoková 


Dokumentácia





Case Stories
 
First ever district heating system with substations in Turkey
VZLZC102_CaseStory_SomaTurkey_lores.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VZLZC102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 27/10 2016
 
Teknopark Istanbul: First-mover in district energy
VZLZD102_CaseStory_TeknoparkTurkey_lores.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VZLZD102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 26/10 2016
 


Katalógový list
 
Specifying the right district heating substation makes commercial sense
VBJVB102_DH_Substations_Leaflet_lores.pdf (2,4 Mb), Číslo dokumentácie: VBJVB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 05/03 2015
 
Určenie správnej výmenníkovej stanice je ekonomicky efektívne
VBJVB129-web.pdf (2,4 Mb), Číslo dokumentácie: VBJVB129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 21/07 2015
 


Montážny návod
 
Safety set for water heaters / Sicherheitsset für Warmwasserbereiter
VMHEA1B5_Safety set_water heater_div692.pdf (2,9 Mb), Číslo dokumentácie: VMHEA15B, Jazyk: (5B) GB,DE, Dátum publikácie: 25/08 2011
 


Návod
 
Circulation set for water heater
VIGPR151_Circulation_set_water_heaters_Div734_1.pdf (4,2 Mb), Číslo dokumentácie: VIGPR151, Jazyk: (51) DK,GB,DE, Dátum publikácie: 04/05 2011
 
Instantaneous water heaters
VIGPN202_Instantaneous water heaters Akva Lux II_Akva Les II_Akva Lux II GW_Akva Vita II_UK_instr_highres.pdf (6,2 Mb), Číslo dokumentácie: VIGPN202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 24/06 2015
 
Instantaneous water heaters
VIGPN202_Instantaneous water heaters Akva Lux II_Akva Les II_Akva Lux II GW_Akva Vita II_UK_instr_lores.pdf (6,2 Mb), Číslo dokumentácie: VIGPN202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 24/06 2015
 


Prehlásenie
 
EU declaration - substations
501L3930A04_Substation_category_0_EN.pdf (1,1 Mb), Číslo dokumentácie: VJKSP302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 22/05 2015
 
EU declaration - substations
501L3930A05_Substation_category_I__EN.pdf (1,2 Mb), Číslo dokumentácie: VJJVE202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 26/08 2015
 
EU declaration - substations
501L3930A06_Substation_category_II-IV_EN.pdf (1,2 Mb), Číslo dokumentácie: VJJVF102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 07/08 2015
 


Príručka
 
Efektívne riešenie systému znamená mať svoj projekt pod kontrolou
VGHEB329_EvoFlat_Handbook_lores.pdf (12,5 Mb), Číslo dokumentácie: VGHEB329, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 19/12 2014
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Číslo dokumentácie: VGHZA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_lores.pdf (9,7 Mb), Číslo dokumentácie: VGHZA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Take lead on your project with an efficient system concept
VGGPA302_EvoFlat-Handbook_lores.pdf (6,1 Mb), Číslo dokumentácie: VGGPA302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Take lead on your project with an efficient system concept
VGHEB302_Sep2014_LR.pdf (7,7 Mb), Číslo dokumentácie: VGHEB302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 


Stránky výrobkov
 
Akva Vita II
VLGPJ102_Akva VitaII_Product Sheet_UK.pdf (0,6 Mb), Číslo dokumentácie: VLGPJ102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 01/02 2011
 
Akva Vita II
VLGPJ202_Akva_Vita_II_lores.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VLGPJ202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 25/10 2016
 
Danfoss PM2+P temperature controller
VLGEO102_PM2_P_lores.pdf (1,0 Mb), Číslo dokumentácie: VLGEO102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 12/02 2016