VX-Solo II



Indirect substation for use in single-family houses, semi-detached and terraced houses as well as flats.

The substation offers variable connection possibilities, as connection of pipes can be established both in the top or in the bottom of the substation.


VX-Solo II

Technické údaje



Kódové označenieTypPN
(bar)
Max. teplota
vykurovania
(°C)
Kapacita TÚV
(kW)
Typ regulácie-
TÚV
Vykurovací
výkon
(kW)
Typ regulácie -
vykurovanie

VX Solo II H, 1 HE circuit

004U8247 VX Solo II H type 1 (XB 06H-1-26)16120  20elektronická
004U8248 VX Solo II H type 2 (XB 06H-1-40)16120  30elektronická
004U8249 VX Solo II H type 3** (XB 06L-1-24)16120  15elektronická
004U8277 VX Solo II H type 1 with insulated pipes16120  20elektronická
004U8278 VX Solo II H type 2 with insulated pipes16120  30elektronická
004U8279 VX Solo II H type 3** with insulated pipes16120  15elektronická
004U8280 VX Solo II H type 1 with safety function16120  20elektronická
004U8281 VX Solo II H type 2 with safety function16120  30elektronická
004U8282 VX Solo II H type 1 w/ insulated pipes and safety function16120  20elektronická
004U8283 VX Solo II H, Type 2 w/ insulated pipes and safety function16120  30elektronická


Dokumentácia





Case Stories
 
First ever district heating system with substations in Turkey
VZLZC102_CaseStory_SomaTurkey_lores.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VZLZC102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 27/10 2016
 
Teknopark Istanbul: First-mover in district energy
VZLZD102_CaseStory_TeknoparkTurkey_lores.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VZLZD102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 26/10 2016
 


Katalógový list
 
Specifying the right district heating substation makes commercial sense
VBJVB102_DH_Substations_Leaflet_lores.pdf (2,4 Mb), Číslo dokumentácie: VBJVB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 05/03 2015
 
Určenie správnej výmenníkovej stanice je ekonomicky efektívne
VBJVB129-web.pdf (2,4 Mb), Číslo dokumentácie: VBJVB129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 21/07 2015
 


Návod
 
VX Solo II
VIGPP202_VX_Solo_II_2014_inst_lores.pdf (15,3 Mb), Číslo dokumentácie: VIGPP202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/01 2014
 


Prehlásenie
 
EU declaration - substations
501L3930A04_Substation_category_0_EN.pdf (1,1 Mb), Číslo dokumentácie: VJKSP302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 22/05 2015
 
EU declaration - substations
501L3930A05_Substation_category_I__EN.pdf (1,2 Mb), Číslo dokumentácie: VJJVE202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 26/08 2015
 
EU declaration - substations
501L3930A06_Substation_category_II-IV_EN.pdf (1,2 Mb), Číslo dokumentácie: VJJVF102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 07/08 2015
 


Príručka
 
Efektívne riešenie systému znamená mať svoj projekt pod kontrolou
VGHEB329_EvoFlat_Handbook_lores.pdf (12,5 Mb), Číslo dokumentácie: VGHEB329, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 19/12 2014
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Číslo dokumentácie: VGHZA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_lores.pdf (9,7 Mb), Číslo dokumentácie: VGHZA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Take lead on your project with an efficient system concept
VGHEB302_Sep2014_LR.pdf (7,7 Mb), Číslo dokumentácie: VGHEB302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 


Stránky výrobkov
 
VX Solo II
VLGPSO302_VX Solo II_ECL210_310_lores.pdf (1,7 Mb), Číslo dokumentácie: VLGPO302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 17/06 2014