Výmenníkové stanice & Riešenia prenosu tepla

Termix One



Termix One je systém s výnimočnou tepelnou extrakciou a vysokovýkonnou prevádzkou kombinovaný so spoľahlivým termostatickým ovládaním a patentovaným snímacím akcelerátorom.

Danfoss AVTB ventil a Termix patentovaný snímací akcelerátor zaručuje rýchle uzatváranie a stálu teplotu horúcej vody, aj keď prevádzka diaľkového vykurovania mení prevádzkové parametre medzi zimou a letom znižovaním alebo zvyšovaním teploty prítoku vykurovacej vody a prevádzkového tlaku v sieti.


Termix One

Technické údaje



Kódové označenieTypPN
(bar)
Max. teplota
vykurovania
(°C)
Kapacita TPV
(kW)
Typ regulácie-
TPV
Vykurovací
výkon
(kW)
Typ regulácie -
vykurovanie

Termix One-B

144B3977 Termix One type 11612029.3-37.8termostatická 
144B3978 Termix One type 21612034.7-45.1termostatická 
144B3979 Termix One type 31612060 - 90termostatická 
144B3980 Termix One type 1 with cover1612029.3-37.8termostatická 
144B3981 Termix One type 2 with cover1612034.7-45.1termostatická 
144B3982 Termix One type 3 with cover1612060 - 90termostatická 
144B3983 Termix One type 1 with saftey valve/non-return valve 10 bar1612029.3-37.8termostatická 
144B3984 Termix One type 2 with saftey valve/non-return valve 10 bar1612034.7-45.1termostatická 
144B3985 Termix One type 3 with saftey valve/non-return valve 10 bar1612060 - 90termostatická 
144B3986 Termix One type 1 with saftey valve/non-return valve 10 bar and cover1612029.3-37.8termostatická 
144B3987 Termix One type 2 with saftey valve/non-return valve 10 bar and cover1612034.7-45.1termostatická 
144B3988 Termix One type 3 with saftey valve/non-return valve 10 bar and cover1612060 - 90termostatická 
144B3989 Termix One type 1 with GTU pressure equalizer1612029.3-37.8termostatická 
144B3990 Termix One type 2 with GTU pressure equalizer1612034.7-45.1termostatická 
144B3991 Termix One type 1 with GTU pressure equalizer and cover1612029.3-37.8termostatická 
144B3992 Termix One type 2 with GTU pressure equalizer and cover1612034.7-45.1termostatická 
144B3998 Termix One type 1 fully insulated1612029.3-37.8termostatická 
144B3999 Termix One type 2 fully insulated1612034.7-45.1termostatická 


Dokumentácia





Case Stories
 
First ever district heating system with substations in Turkey
VZLZC102_CaseStory_SomaTurkey_lores.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VZLZC102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 27/10 2016
 
Teknopark Istanbul: First-mover in district energy
VZLZD202_CaseStory_Teknopark_Turkey_Substations_4pages_Sep2018_low-res_spread.pdf (0,6 Mb), Číslo dokumentácie: VZLZD102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 26/10 2016
 


Katalógový list
 
Specifying the right district heating substation makes commercial sense
VBJVB102_DH_Substations_Leaflet_lores.pdf (2,4 Mb), Číslo dokumentácie: VBJVB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 05/03 2015
 
Termix sensor accelerator
VBJIS_Termix_sensor-accelerator_lores.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBJIS202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 20/12 2016
 
Určenie správnej výmenníkovej stanice je ekonomicky efektívne
VBJVB129-web.pdf (2,4 Mb), Číslo dokumentácie: VBJVB129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 21/07 2015
 


Návod
 
Termix BVX-FI RO
VIMPC102_Termix_BVX-FI_RO.pdf (5,3 Mb), Číslo dokumentácie: VIMPC102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 25/06 2018
 
Termix One-B
VICWJ502_Termix_One-B.pdf (1,3 Mb), Číslo dokumentácie: VICWJ502, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 11/01 2019
 
Termix One-B with insulation
VIIEF402_Termix_One-B_Insulation.pdf (1,5 Mb), Číslo dokumentácie: VIIEF402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 26/01 2017
 
Termix One-Q
VIGEI502_Termix_One-Q.pdf (1,5 Mb), Číslo dokumentácie: VIGEI502, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 08/01 2019
 


Príručka
 
Efektívne riešenie systému znamená mať svoj projekt pod kontrolou
VGHEB329_EvoFlat_Handbook_lores.pdf (12,5 Mb), Číslo dokumentácie: VGHEB329, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 19/12 2014
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Číslo dokumentácie: VGHZA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Take lead on your project with an efficient system concept
VGHEB302_Sep2014_LR.pdf (7,7 Mb), Číslo dokumentácie: VGHEB302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 


Stránky výrobkov
 
S-Solo
VLIEQ202_S_Solo_lores.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VLIEQ202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 22/05 2018
 
Termix Compact 28 VX-FI
VLLZI129_Termix_Compact28_VX-FI_lores_2018.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VLLZI129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 23/10 2017
 
Termix One-B
VCLAZ402_Termix-One-B_160215_lores.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VCLAZ402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 15/02 2016
 
Termix One-B with complete insulation
VLIEX202_Termix-One-B-with-complete-insulation_160511_lores.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VLIEX202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 11/05 2016