Termix BL



Termix BL systém akumulácie v zásobníkoch je navrhnutý pre inštalácie s limitovanou výstupnou kapacitou pri potrubnom spojení so systémami veľkej a okamžitej spotreby, napr. v športových centrách a pod.

Jednotka je dodávaná s káblami a elektronickým ovládaním, ktoré je naprogramované vo výrobe. Jednotka musí byť inštalovaná spolu so zásobníkom.


Termix BL

Technické údaje



Kódové označenieTypPN
(bar)
Max. teplota
vykurovania
(°C)
Kapacita TPV
(kW)
Typ regulácie-
TPV
Vykurovací
výkon
(kW)
Typ regulácie -
vykurovanie

Termix BL

144B3943 Termix BL, type 8 E-CP with electronic controls*16120222elektronická 
144B3944 Termix BL, type 7 E-CP with electronic controls*16120186elektronická 
144B3945 Termix BL, type 6 E-CP with electronic controls*16120157elektronická 
144B3946 Termix BL, type 5 E-CP with electronic controls*16120126elektronická 
144B3947 Termix BL, type 4 E-CP with electronic controls*16120113elektronická 
144B3948 Termix BL, type 3 E-CP with electronic controls*1612082elektronická 
144B3949 Termix BL, type 2 E-CP with electronic controls*1612070elektronická 


Dokumentácia





Case Stories
 
First ever district heating system with substations in Turkey
VZLZC102_CaseStory_SomaTurkey_lores.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VZLZC102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 27/10 2016
 
Teknopark Istanbul: First-mover in district energy
VZLZD202_CaseStory_Teknopark_Turkey_Substations_4pages_Sep2018_low-res_spread.pdf (0,6 Mb), Číslo dokumentácie: VZLZD102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 26/10 2016
 


Katalógový list
 
Specifying the right district heating substation makes commercial sense
VBJVB102_DH_Substations_Leaflet_lores.pdf (2,4 Mb), Číslo dokumentácie: VBJVB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 05/03 2015
 
Určenie správnej výmenníkovej stanice je ekonomicky efektívne
VBJVB129-web.pdf (2,4 Mb), Číslo dokumentácie: VBJVB129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 21/07 2015
 


Návod
 
Termix BL
VIEHD502_Termix_BL.pdf (1,5 Mb), Číslo dokumentácie: VIEHD502, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 13/05 2019
 
Termix BL-FI
VIMGG102_Termix_BL-FI.pdf (5,6 Mb), Číslo dokumentácie: VIMGG102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 08/01 2019
 
Termix BVX-FI RO
VIMPC102_Termix_BVX-FI_RO.pdf (5,3 Mb), Číslo dokumentácie: VIMPC102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 25/06 2018
 


Príručka
 
Efektívne riešenie systému znamená mať svoj projekt pod kontrolou
VGHEB329_EvoFlat_Handbook_lores.pdf (12,5 Mb), Číslo dokumentácie: VGHEB329, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 19/12 2014
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Číslo dokumentácie: VGHZA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Take lead on your project with an efficient system concept
VGHEB302_Sep2014_LR.pdf (7,7 Mb), Číslo dokumentácie: VGHEB302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 


Stránky výrobkov
 
S-Solo
VLIEQ202_S_Solo_lores.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VLIEQ202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 22/05 2018
 
Termix BL
VCLBG302_Termix-BL_1602-hires.pdf (0,7 Mb), Číslo dokumentácie: VCLBG302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 26/02 2016
 
Termix BL
VCLBG302_Termix-BL_1602-lores.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VCLBG302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 26/02 2016
 
Termix Compact 28 VX-FI
VLLZI129_Termix_Compact28_VX-FI_lores_2018.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VLLZI129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 23/10 2017