Termix - rozdeľovač



Termix rozdeľovač môže byť priamo pripojený na Termix VMTD, VMTD mixer, VX a VVX jednotky. Jednotka je dodávaná s bezpečnostnou sadou alebo sadou Combiluk.

Distribučná jednotka ponúka veľké množstvo prípojok pre studenú i teplú vodu, radiátory a podlahové vykurovanie s rozmermi V 530 x Š 565 x H 380 mm. Toto kompaktné riešenie sa aj pri použití všetkých prípojok zmestí do 60 cm skrinky.


Termix - rozdeľovač

Technické údaje



Kódové označenieTypPN
(bar)
Max. teplota
vykurovania
(°C)
Kapacita TPV
(kW)
Typ regulácie-
TPV
Vykurovací
výkon
(kW)
Typ regulácie -
vykurovanie

Termix - rozdeľovač

144H0181 Termix Distribution Unit 3 connections10110   termostatická/elektronická
144H0182 Termix Distribution Unit 5 connections10110   termostatická/elektronická
144H0183 Termix Distribution Unit 7 connections10110   termostatická/elektronická


Dokumentácia





Case Stories
 
Delivery of 1,500 district heating substations to Lalandia
VZEHC202_LalandiaBillund_Denmark_CaseStory_Sep2014_lores.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VZEHC202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
First ever district heating system with substations in Turkey
VZLZC102_CaseStory_SomaTurkey_lores.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VZLZC102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 27/10 2016
 
Teknopark Istanbul: First-mover in district energy
VZLZD202_CaseStory_Teknopark_Turkey_Substations_4pages_Sep2018_low-res_spread.pdf (0,6 Mb), Číslo dokumentácie: VZLZD102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 26/10 2016
 


Katalógový list
 
Specifying the right district heating substation makes commercial sense
VBJVB102_DH_Substations_Leaflet_lores.pdf (2,4 Mb), Číslo dokumentácie: VBJVB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 05/03 2015
 
Určenie správnej výmenníkovej stanice je ekonomicky efektívne
VBJVB129-web.pdf (2,4 Mb), Číslo dokumentácie: VBJVB129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 21/07 2015
 


Návod
 
Termix BVX-FI RO
VIMPC102_Termix_BVX-FI_RO.pdf (5,3 Mb), Číslo dokumentácie: VIMPC102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 25/06 2018
 
Termix Distribution Unit
VIGPO402_Termix_Distribution_unit.pdf (1,9 Mb), Číslo dokumentácie: VIGPO402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 12/08 2019
 


Príručka
 
Efektívne riešenie systému znamená mať svoj projekt pod kontrolou
VGHEB329_EvoFlat_Handbook_lores.pdf (12,5 Mb), Číslo dokumentácie: VGHEB329, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 19/12 2014
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Číslo dokumentácie: VGHZA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Take lead on your project with an efficient system concept
VGHEB302_Sep2014_LR.pdf (7,7 Mb), Číslo dokumentácie: VGHEB302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 


Stránky výrobkov
 
S-Solo
VLIEQ202_S_Solo_lores.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VLIEQ202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 22/05 2018
 
Termix Compact 28 VX-FI
VLLZI129_Termix_Compact28_VX-FI_lores_2018.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VLLZI129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 23/10 2017