Termix VX-W



Termix VX-W stanica je kompletným riešením pre priestorové vykurovanie a prípravu TÚV s optimálnou bezpečnosťou, efektívnym prenosom tepla, servisne prístupnou konštrukciou a kompaktným dizajnom.

Stanica je navrhnutá pre tlakové hladiny do PN 25 a vyššiu teplotu dodávky, hlavne pre spájkované potrubia na primárnej strane rozvodov.


Termix VX-W

Technické údaje



Kódové označenieTypPN
(bar)
Max. teplota
vykurovania
(°C)
Kapacita TPV
(kW)
Typ regulácie-
TPV
Vykurovací
výkon
(kW)
Typ regulácie -
vykurovanie

Termix VX-W

144B3903 Termix VX-W-1 T2416/25150  15 - 23elektronická
144B3904 Termix VX-W-2 T2416/25150  20 - 30elektronická
144B3905 Termix VX-W-3 T2416/25150  24 - 36elektronická
144B3906 Termix VX-W-4 T2416/25150  32 - 49elektronická
144B3907 Termix VX-W-5 T2416/25150  40 - 60elektronická
144B3908 Termix VX-W-6 T10016/25150  50 - 70elektronická
144B3909 Termix VX-W-7 T10016/25150  60 - 85elektronická
144B3910 Termix VX-W-8 T10016/25150  75 - 100elektronická
144B3911 Termix VX-W-9 T10016/25150  85 - 130elektronická


Dokumentácia





Case Stories
 
First ever district heating system with substations in Turkey
VZLZC102_CaseStory_SomaTurkey_lores.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VZLZC102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 27/10 2016
 
Teknopark Istanbul: First-mover in district energy
VZLZD202_CaseStory_Teknopark_Turkey_Substations_4pages_Sep2018_low-res_spread.pdf (0,6 Mb), Číslo dokumentácie: VZLZD102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 26/10 2016
 


Katalógový list
 
Specifying the right district heating substation makes commercial sense
VBJVB102_DH_Substations_Leaflet_lores.pdf (2,4 Mb), Číslo dokumentácie: VBJVB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 05/03 2015
 
Určenie správnej výmenníkovej stanice je ekonomicky efektívne
VBJVB129-web.pdf (2,4 Mb), Číslo dokumentácie: VBJVB129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 21/07 2015
 


Návod
 
Safety Note
VICWG12H_Safety_Note-1011.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VICWG12H, Jazyk: (2H) UK,DE,SE,IT,ES,IS,SI,SK,CZ,TU,HU,HR,LT,BU, Dátum publikácie: 21/10 2008
 
Termix BVX-FI RO
VIMPC102_Termix_BVX-FI_RO.pdf (5,3 Mb), Číslo dokumentácie: VIMPC102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 25/06 2018
 
Termix VX-W
VICWZ302_Termix_VX-W.pdf (1,4 Mb), Číslo dokumentácie: VICWZ302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 12/07 2013
 


Príručka
 
Efektívne riešenie systému znamená mať svoj projekt pod kontrolou
VGHEB329_EvoFlat_Handbook_lores.pdf (12,5 Mb), Číslo dokumentácie: VGHEB329, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 19/12 2014
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Číslo dokumentácie: VGHZA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Take lead on your project with an efficient system concept
VGHEB302_Sep2014_LR.pdf (7,7 Mb), Číslo dokumentácie: VGHEB302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 


Stránky výrobkov
 
S-Solo
VLIEQ202_S_Solo_lores.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VLIEQ202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 22/05 2018
 
Termix Compact 28 VX-FI
VLLZI129_Termix_Compact28_VX-FI_lores_2018.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VLLZI129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 23/10 2017
 
Termix VX-W
VCLBQ402_Termix-VX-W_160426_lores.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VCLBQ402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 26/04 2016