Externé a vstavané hlavice



Danfoss ponúka kompletný rozsah robustne konštruovaných hlavíc a ventilov, ktoré sa hodia pre všetky typy radiátorov a ohrievačov, vykurovacích systémov a inštalácií.

Externé a vstavané hlavice

Technické údaje



Kódové označenieTypPopisVyhotoveniePripojenie

Hlavice
RA 2000

013G2920 RA 2000Model pre verejné budovyVstavaný snímačRA
013G2922 RA 2000Model pre verejné budovyExterný snímačRA
013G2940 RA 2000Úplné uzavretie ventiluVstavaný snímačRA
013G2975 RA 2000Obmedzený teplotný rozsah a ochrana proti odcudzeniuVstavaný snímačRA
013G2980 RA 2000Ochrana proti odcudzeniuVstavaný snímačRA
013G2982 RA 2000Ochrana proti odcudzeniuExterný snímačRA
013G2990 RA 2000Štandardný modelVstavaný snímačRA

Hlavice
RAE

013G5054 RAEBiele púzdroVstavaný snímačRA
013G5056 RAEBiele púzdroExterný snímačRA
013G5154 RAEBiele púzdro, s úplným uzavretím ventiluVstavaný snímačRA


Dokumentácia





Case Stories
 
Dynamic Valve case story: Energy savings and improved comfort for 56 year old apartment building
VZGWG102_DynamicValve_CaseStory_4-pages_UK_Oct2014.pdf (1,2 Mb), Číslo dokumentácie: VZGWG102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 04/11 2014
 


Certifikáty
 
Human Safety Declaration
Human safety declaration.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VCAVG102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 19/09 2008
 
Thermostatic Efficiency Label Sensor 013G5054
RAE_5054_en_energy_label.pdf (0,8 Mb), Číslo dokumentácie: VCFNS102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 06/07 2011
 
Turkish Standards Institution - TSE, certificate of conformity to Turkish Standards
TSE_VCGWB102.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VCGWB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 10/05 2011
 


Katalóg
 
Katalóg výrobkov 2014
Katalog Danfoss 2014.pdf (16,0 Mb), Číslo dokumentácie: VKIDB129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 09/05 2014
 


Katalógový list
 
Add a plus to your one-pipe system with our Renovation+ Solution
VBGOA202_Sep2014Lowres.pdf (0,6 Mb), Číslo dokumentácie: VBGOA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 03/09 2014
 
ASV automatic balancing valves Smart heating optimization increases your building's lifetime value
VBGWG302_ASV4G_A4_brochure_housing_associations_March2016_low-res.pdf (0,7 Mb), Číslo dokumentácie: VBGWG302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 27/05 2016
 
Cross-selling brochure for installers
VBFZH202_Sep2014Lowres.pdf (2,3 Mb), Číslo dokumentácie: VBFZH202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 15/09 2014
 


Multimédiá
 
Animated guide: Operating principle of Danfoss radiator thermostats
operation_princip_facelift.swf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VVTTD102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 06/03 2007
 
Doporučené nastavenia
trv01d_slo_CEN.swf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VVTYL129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 17/08 2009
 
Introduction to RAE Thermostatic sensor
RAE.swf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VVYFQ102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 25/08 2006
 
Introduction to thermostatic radiator valves
trv01_CEN.swf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VVTYH102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 19/02 2009
 
Montáž hlavice
trv01b_slo_CEN.swf (0,0 Mb), Číslo dokumentácie: VVTYJ129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 17/08 2009
 
Obmedzenie nastavení
trv01c_slo_CEN.swf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VVTYK129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 17/08 2009
 
Predstavenie termostatických radiátorových ventilov
trv01_slo_CEN.swf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VVTYH129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 17/08 2009
 
Prezentácia hlavných komponentov
trv01a_slo_CEN.swf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VVTYI129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 17/08 2009
 
RA2000 - gas- vs liquid-filled bellows
Gas_vs_Liquid_techVersion.exe (1,0 Mb), Číslo dokumentácie: VVTTZ102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 23/01 2006
 
Slide ruler for easy pre-setting of valves
Danfoss DK 2006.exe (1,5 Mb), Číslo dokumentácie: VVTYD102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 04/10 2006
 
Vysvetlivky k symbolom
trv01e_slo_CEN.swf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VVTYM129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 17/08 2009
 


Návod
 
Bi-directional valve with flow-selectable feature, angle
013R9355_RAS_C2_Keymark_VISXM302_.pdf (1,1 Mb), Číslo dokumentácie: VISXM302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 27/05 2011
 
Bi-directional valve with flow-selectable feature, straight
013R9447_RAS-C2-straight_keymark_VISXN302.pdf (0,8 Mb), Číslo dokumentácie: VISXN302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 27/05 2011
 
Combi-set with living® sensor & bi-directional angle valve
living-combi_angle_VIGWE102_hi-res.pdf (1,3 Mb), Číslo dokumentácie: VIGWE102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 13/02 2012
 
Combi-set with living® sensor & bi-directional straight valve
living-combi_straight_VIGWF102_hi-res.pdf (1,0 Mb), Číslo dokumentácie: VIGWF102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 23/04 2012
 
RA 2000 installation instructions
Vi51T602.pdf (0,7 Mb), Číslo dokumentácie: VI51T602, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 01/01 2003
 
Radiator thermostat RAS-C2 Combi
013R9355_RAS_C2_Keymark_VISXM302_VIULD402_.pdf (1,1 Mb), Číslo dokumentácie: VIULD402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 27/09 2011
 
RAS-D2 Combi Instructions
VIULE402_RAS-D2_013R9398.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VIULE402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 01/03 2005
 
Remote Adjuster RA 5060
Remote_temp_adjust_VI33T100.pdf (0,8 Mb), Číslo dokumentácie: VI33T166, Jazyk: (66) DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,FI, Dátum publikácie: 01/12 1995
 


Prehlásenie
 
RA2920 Manufacturers Declaration
RA2920 Manufacturers Declaration - VJJPB102.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VJJPB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 22/06 2015
 


Sales Memo
 
RAS-C family for sweden max. limited at 21,22 and 23 degrees.
Sales Memo RAS-C family for sweden.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VELTC102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 09/08 2016
 


Technické údaje
 
Danfoss Yesterday and Today
Danfoss_yesterday_and_today.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VETLT102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 13/06 2005
 
Save Up to 20% on Your Heating Bill
Save_up_to_20.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VETLU102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 13/06 2005
 
Tech Info EN 215
2016_07_11_EN215.xls (3,6 Mb), Číslo dokumentácie: VFGWH802, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 11/07 2016
 
Tech Info EN 215
Tech_info_EN215_052016.xls (3,3 Mb), Číslo dokumentácie: VFGWH702, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 02/05 2016
 
The Danfoss Radiator Thermostat
The_Danfoss_radiator_thermostat.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VETLV102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 13/06 2005
 
The present development of thermostatic control in individual rooms
The_present_development.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VETLW102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 13/06 2005
 


Údajový list
 
Data sheet thermostatic sensor RA2000, 013G2974
VDFNU202_RA2000_X005836en.pdf (1,9 Mb), Číslo dokumentácie: VDFNU202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 07/08 2013
 
eco, inteligentná radiátorová termostatická hlavica
VDJPB229 - eco Datasheet.pdf (0,8 Mb), Číslo dokumentácie: VDJPB229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 07/10 2015
 
living eco sensors with bi-directional valves (combi-sets)
living-combi_X017482_VDHMH102.pdf (1,0 Mb), Číslo dokumentácie: VDHMH102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 28/03 2012
 
Radiator valves type RA-FN (series D) and RA-G
VDSXG202_RA-FN_RA-G_series_D.pdf (2,3 Mb), Číslo dokumentácie: VDSXG202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 03/03 2011
 
RAE thermostatic sensors
RAE_VDTTM402.pdf (0,9 Mb), Číslo dokumentácie: VDTTM402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 08/08 2014
 
RAS-C Radiator Thermostat
VDLTB202 RAS-C.pdf (0,5 Mb), Číslo dokumentácie: VDLTB202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 14/09 2016
 
Thermostatic sensor RAS-C2 with RA-FN radiator valve (fixed capacity)
VDAVH302_RAS-C2_RA-FN.pdf (1,1 Mb), Číslo dokumentácie: VDAVH302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 28/05 2013
 
Thermostatic sensor RAS-C2 with RA-N radiator valve
RAS_C2_VDAVE402_X007276en.pdf (0,6 Mb), Číslo dokumentácie: VDAVE402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 28/05 2013
 
Thermostatic sensors RAS-C
VDTLO302_RAS_C_teamcent.pdf (8,3 Mb), Číslo dokumentácie: VDTLO302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 04/07 2011
 
Thermostatic Sensors RAS-C & RAS-CK
VDFNO202_RAS_C_CK_teamcent.pdf (8,8 Mb), Číslo dokumentácie: VDFNO202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 05/05 2011
 
Thermostatic sensors type RA 2000
VD51A602_RA2000_teamcent.pdf (6,4 Mb), Číslo dokumentácie: VD51A602, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 01/06 2011
 


Užívateľská príručka
 
Are you ready for winter?
Prepare_for_winter.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VUJPA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 12/09 2014
 
RA 2000 user guide
VUAVD129_Userguide_RA2000.pdf (0,8 Mb), Číslo dokumentácie: VUAVD129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 25/05 2009
 
Tip on energy saving
Save_energy_VUJPB102.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VUJPB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 


Príslušenstvo



Príslušenstvo pre snímače Locking and anti-theft devices, scale covers, toolkits, adaptors and replacement caps.