Oddeliteľné hlavice



Rozsah externých a vstavaných hlavíc, ktoré pasujú na staršie ventilové telesá Danfoss RAV a RAVL. Poskytujú jednoduchý spôsob ako vylepšiť staršie radiátorové termostaty.

Oddeliteľné hlavice

Technické údaje



Kódové označenieTypPopisVyhotoveniePripojenie

Hlavice
RA/V

013G2960 RA 2000Servisný model pre staršie ventily Danfoss RAV 34 mmVstavaný snímačRAV
013G2961 RA 2000Service set with RA/V sensor 013G2960 and gland seal 013U0070Built-in sensorRAV

Hlavice
RA/VL

013G2950 RA 2000Servisný model pre staršie ventily Danfoss RAVL 26 mmVstavaný snímačRAVL
013G2952 RA 2000Servisný model pre staršie ventily Danfoss RAVL 26 mmExterný snímačRAVL


Dokumentácia





Katalóg
 
Katalóg výrobkov 2014
Katalog Danfoss 2014.pdf (16,0 Mb), Číslo dokumentácie: VKIDB129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 09/05 2014
 


Katalógový list
 
ASV automatic balancing valves Smart heating optimization increases your building's lifetime value
VBGWG302_ASV4G_A4_brochure_housing_associations_March2016_low-res.pdf (0,7 Mb), Číslo dokumentácie: VBGWG302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 27/05 2016
 
Cross-selling brochure for installers
VBFZH202_Sep2014Lowres.pdf (2,3 Mb), Číslo dokumentácie: VBFZH202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 15/09 2014
 


Multimédiá
 
Animated guide: Operating principle of Danfoss radiator thermostats
operation_princip_facelift.swf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VVTTD102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 06/03 2007
 
Doporučené nastavenia
trv01d_slo_CEN.swf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VVTYL129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 17/08 2009
 
Montáž hlavice
trv01b_slo_CEN.swf (0,0 Mb), Číslo dokumentácie: VVTYJ129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 17/08 2009
 
Obmedzenie nastavení
trv01c_slo_CEN.swf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VVTYK129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 17/08 2009
 
Prezentácia hlavných komponentov
trv01a_slo_CEN.swf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VVTYI129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 17/08 2009
 
RA2000 - gas- vs liquid-filled bellows
Gas_vs_Liquid_techVersion.exe (1,0 Mb), Číslo dokumentácie: VVTTZ102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 23/01 2006
 
Slide ruler for easy pre-setting of valves
Danfoss DK 2006.exe (1,5 Mb), Číslo dokumentácie: VVTYD102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 04/10 2006
 
Vysvetlivky k symbolom
trv01e_slo_CEN.swf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VVTYM129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 17/08 2009
 


Rýchla nápoveda
 
Sensor Replacement Guide
Service guide.pdf (0,5 Mb), Číslo dokumentácie: VQTTJ102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 27/09 2005
 


Technické údaje
 
Danfoss Yesterday and Today
Danfoss_yesterday_and_today.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VETLT102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 13/06 2005
 
Save Up to 20% on Your Heating Bill
Save_up_to_20.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VETLU102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 13/06 2005
 
Tech Info EN 215
2016_07_11_EN215.xls (3,6 Mb), Číslo dokumentácie: VFGWH802, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 11/07 2016
 
Tech Info EN 215
Tech_info_EN215_052016.xls (3,3 Mb), Číslo dokumentácie: VFGWH702, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 02/05 2016
 
The Danfoss Radiator Thermostat
The_Danfoss_radiator_thermostat.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VETLV102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 13/06 2005
 
The present development of thermostatic control in individual rooms
The_present_development.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VETLW102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 13/06 2005
 


Údajový list
 
eco, inteligentná radiátorová termostatická hlavica
VDJPB229 - eco Datasheet.pdf (0,8 Mb), Číslo dokumentácie: VDJPB229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 07/10 2015
 


Užívateľská príručka
 
Are you ready for winter?
Prepare_for_winter.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VUJPA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 12/09 2014
 
RA 2000 user guide
VUAVD129_Userguide_RA2000.pdf (0,8 Mb), Číslo dokumentácie: VUAVD129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 25/05 2009
 
Tip on energy saving
Save_energy_VUJPB102.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VUJPB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 


Príslušenstvo



Príslušenstvo pre snímače Locking and anti-theft devices, scale covers, toolkits, adaptors and replacement caps.