Hlavice pre ventily od iných výrobcov



Rozsah termostatických hlavíc Danfoss poskytuje riešenia aj pre radiátorové ventily od iných výrobcov, samozrejme zaručujúc prvotriednu kvalitu.

Hlavice pre ventily od iných výrobcov

Technické údaje



Kódové označenieTypPopisVyhotovenieFarbaKapilárna trubica
(m)
Pripojenie

Hlavice
RAE-H

013G5035 RAE-HPre ventily HerzVstavaný snímačBiela/RAL 9010-Herz

Hlavice
RAE-K

013G5034 RAE-KPre ventily iných výrobcovVstavaný snímačBiela/RAL 9010-M30x1.5
013G5134 RAE-KPre ventily iných výrobcov, úplné uzavretie ventiluVstavaný snímačBiela/RAL 9010-M30x1.5

Hlavice
RAW-K

013G5032 RAW-KPre ventily iných výrobcovExterný snímačBiela/RAL 90160-2M30x1.5


Dokumentácia





Certifikáty
 
10 years warranty certificate - mTRV
VCMQD102_mTRV_WarrantyCertificate_10year_A4_highres.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VCMQD102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 26/11 2018
 
5 years warranty certificate - mTRV
VCMQC102_mTRV_WarrantyCertificate_5year_A4_highres.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VCMQC102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 26/11 2018
 
Manufacturer's Certificate for Self-Acting Sensors and Valves
VCIDL102_200130627.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VCIDL102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 27/06 2013
 


Katalóg
 
Katalóg výrobkov 2014
Katalog Danfoss 2014.pdf (16,0 Mb), Číslo dokumentácie: VKIDB129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 09/05 2014
 


Katalógový list
 
ASV automatic balancing valves Smart heating optimization increases your building's lifetime value
VBGWG302_ASV4G_A4_brochure_housing_associations_March2016_low-res.pdf (0,7 Mb), Číslo dokumentácie: VBGWG302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 27/05 2016
 
Cross-selling brochure for installers
VBFZH202_Sep2014Lowres.pdf (2,3 Mb), Číslo dokumentácie: VBFZH202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 15/09 2014
 
Neza
neza2.pdf (0,7 Mb), Číslo dokumentácie: VBLTS202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 22/06 2017
 


Multimédiá
 
Doporučené nastavenia
trv01d_slo_CEN.swf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VVTYL129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 17/08 2009
 
Introduction to RAE Thermostatic sensor
RAE.swf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VVYFQ102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 25/08 2006
 
Montáž hlavice
trv01b_slo_CEN.swf (0,0 Mb), Číslo dokumentácie: VVTYJ129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 17/08 2009
 
Obmedzenie nastavení
trv01c_slo_CEN.swf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VVTYK129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 17/08 2009
 
Prezentácia hlavných komponentov
trv01a_slo_CEN.swf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VVTYI129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 17/08 2009
 
RA2000 - gas- vs liquid-filled bellows
Gas_vs_Liquid_techVersion.exe (1,0 Mb), Číslo dokumentácie: VVTTZ102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 23/01 2006
 
Vysvetlivky k symbolom
trv01e_slo_CEN.swf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VVTYM129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 17/08 2009
 


Návod
 
Installation Guide RAE sets, RU, CZ, FR, GB, NL
013R9489_A4_RU_CZ_FR_GB_NL_VIFNM120.pdf (0,5 Mb), Číslo dokumentácie: VIFNM12O, Jazyk: (2O) DK,GB,DE,FR,ES,NL,FI,CN,CZ,PL,RU, Dátum publikácie: 24/01 2011
 
Instr. RAE-K
instr RAE-K eng.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VITCI14C, Jazyk: (7L) GB,NL, Dátum publikácie: 23/02 2019
 
Instructions, FEE with M30 connection
FEE-M30_VIHMG200_hi-res.pdf (4,4 Mb), Číslo dokumentácie: VIHMG200, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 28/02 2012
 


Technické údaje
 
Tech Info EN 215
Tech_info_EN215 2018.xls (4,0 Mb), Číslo dokumentácie: VFLXA602, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 11/10 2018
 


Údajový list
 
Thermostatic Radiator Sensor, Type RAW-K 5013
VDLTC102 RAW5013.pdf (0,5 Mb), Číslo dokumentácie: VDLTC102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 05/05 2017
 
Thermostatic sensors RAE-K and RAE-H
VDTAC302_X007414en.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VDTAC302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 04/07 2011
 


Užívateľská príručka
 
Are you ready for winter?
Prepare_for_winter.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VUJPA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 12/09 2014
 
RA 2000 user guide
VUAVD129_Userguide_RA2000.pdf (0,8 Mb), Číslo dokumentácie: VUAVD129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 25/05 2009
 
Tip on energy saving
Save_energy_VUJPB102.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VUJPB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 


Príslušenstvo



Príslušenstvo pre snímače Locking and anti-theft devices, scale covers, toolkits, adaptors and replacement caps.