Ventilové telesá s prednastavením prietoku



RA-N ventily s prednastavením sa používajú v dvojrúrkových vykurovacích systémoch pre zabezpečenie optimálnej distribúcie vykurovacej vody.
Prednastavenie nevyžaduje žiadne nástroje.


Ventilové telesá s prednastavením prietoku

Technické údaje



Kódové označenieTypVyhotovenieDNkv - rozsah v
Xp = 0.5 - 2.0 K
(m3/h)
Prevedenie

RA-N

013G0011 RA-N 10Rohové100.04 - 0.5F
013G0012 RA-N 10Priame100.04 - 0.5F
013G0013 RA-N 15Rohové150.04 - 0.7F
013G0014 RA-N 15Priame150.04 - 0.7F
013G0015 RA-N 20Rohové200.10 - 1.0F
013G0016 RA-N 20Priame200.10 - 1.0F
013G0037 RA-N 25Rohové250.10 - 1.0 
013G0038 RA-N 25Priame250.10 - 1.0 
013G0151 RA-N 10 UKRohové uhlové100.04 - 0.5D
013G0153 RA-N 15 UKRohové uhlové150.04 - 0.7D
013G0155 RA-N 20 UKRohové uhlové200.16 - 0.8D
013G0231 RA-N 10Rohové uhlové pravé100.04 - 0.5 
013G0232 RA-N 10Rohové uhlové ľavé100.04 - 0.5 
013G0233 RA-N 15Rohové uhlové pravé150.04 - 0.7 
013G0234 RA-N 15Rohové uhlové ľavé150.04 - 0.7 
013G4201 RA-N 15Rohové, vonkajší závit150.04 - 0.7D
013G4202 RA-N 15Priame, vonkajší závit150.04 - 0.7D
013G4203 RA-N 15 UKUK, vonkajší závit150.04 - 0.7D
013G4204 RA-N 15Rohové uhlové pravé, vonkajší závit150.04 - 0.7 
013G4205 RA-N 15Rohové uhlové ľavé, vonkajší závit150.04 - 0.7 
013G4207 RA-N 15Rohové, lisovaný prípoj150.04 - 0.7D
013G4208 RA-N 15Priame, lisovaný prípoj150.04 - 0.7D
013G4209 RA-N 15Horizontálne rohové (UK), lisovaný prípoj150.04 - 0.7 

RA-UN

013G3001 RA-UN 10Rohové100.02 - 0.4D
013G3002 RA-UN 10Priame100.02 - 0.4D
013G3003 RA-UN 15Rohové150.02 - 0.4D
013G3004 RA-UN 15Priame150.02 - 0.4D
013G3005 RA-UN 20Rohové200.02 - 0.4D
013G3006 RA-UN 20Priame200.02 - 0.4D
013G3041 RA-UN UK 10Horizontálne rohové100.02 - 0.4D
013G3043 RA-UN UK 15Horizontálne rohové150.02 - 0.4D

RA-UR

013G3228 RA-UR 15Priame150.02 - 0-4D
013G3229 RA-UR 15Rohové150.02 - 0.4D
013G3297 RA-UR 10Horizontálne rohové100.02 - 0.4D
013G3298 RA-UR 10Priame100.02 - 0.4D
013G3299 RA-UR 10Rohové100.02 - 0.4D


Dokumentácia





Case Stories
 
Case story Dynamic Valve™ Sonderborg State school
RA-DV_Soenderborg Statsskole_VZGWI102_June2015_low-res.pdf (1,5 Mb), Číslo dokumentácie: VZGWI102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 03/07 2015
 


Certifikáty
 
Test protocol radiator valves
Test_protocol_VCSXQ202.pdf (0,6 Mb), Číslo dokumentácie: VCSXQ202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 19/03 2012
 
Turkish Standards Institution - TSE, certificate of conformity to Turkish Standards
TSE_VCGWB102.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VCGWB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 10/05 2011
 


Katalóg
 
Katalóg výrobkov 2014
Katalog Danfoss 2014.pdf (16,0 Mb), Číslo dokumentácie: VKIDB129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 09/05 2014
 


Katalógový list
 
ASV automatic balancing valves Smart heating optimization increases your building's lifetime value
VBGWG302_ASV4G_A4_brochure_housing_associations_March2016_low-res.pdf (0,7 Mb), Číslo dokumentácie: VBGWG302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 27/05 2016
 
Change from manual to thermostatic radiator valves
Danfoss_EU_TRV_2-pager_Feb2016_high.pdf (1,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBJPV202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/02 2016
 
Dynamic Valve - Building owner brochure
VBGWM302_DynamicValve_4p_Leaflet_June2016_low-res.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VBGWM302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 07/07 2016
 
Dynamic Valve - Designer and installer brochure
VBGWL302_DynamicValve_12p_Brochure_June2016_low-res.pdf (1,0 Mb), Číslo dokumentácie: VBGWL302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 07/07 2016
 


Multimédiá
 
About Hydronic Balancing
Flash animation about hydraulic balancing.swf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VVTYN102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 04/10 2006
 
Animated guide: Operating principle of Danfoss radiator thermostats
operation_princip_facelift.swf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VVTTD102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 06/03 2007
 
Animation illustrating the functionality of presetting the RA-N valve
Flash animated guide to RA-N presetting.swf (0,0 Mb), Číslo dokumentácie: VVTWZ102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 14/09 2005
 
Doporučené nastavenia
trv01d_slo_CEN.swf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VVTYL129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 17/08 2009
 
Introduction to thermostatic radiator valves
trv01_CEN.swf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VVTYH102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 19/02 2009
 
Montáž hlavice
trv01b_slo_CEN.swf (0,0 Mb), Číslo dokumentácie: VVTYJ129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 17/08 2009
 
Obmedzenie nastavení
trv01c_slo_CEN.swf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VVTYK129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 17/08 2009
 
Predstavenie termostatických radiátorových ventilov
trv01_slo_CEN.swf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VVTYH129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 17/08 2009
 
Prezentácia hlavných komponentov
trv01a_slo_CEN.swf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VVTYI129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 17/08 2009
 
Slide ruler for easy pre-setting of valves
Danfoss DK 2006.exe (1,5 Mb), Číslo dokumentácie: VVTYD102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 04/10 2006
 
Thermostatic Radiator Valves - See how they work
TRV_euro.swf (2,5 Mb), Číslo dokumentácie: VVFNA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 09/10 2009
 
Vysvetlivky k symbolom
trv01e_slo_CEN.swf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VVTYM129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 17/08 2009
 


Návod
 
Instructions for RA-N & RLV press-fit versions
Press-fit_VISXA202.pdf (0,6 Mb), Číslo dokumentácie: VISXA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 02/06 2009
 
Service, RA2000 valves
013R9309_vi31h200.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VI31H200, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 01/02 2007
 


Technické údaje
 
Tech Info EN 215
2016_07_11_EN215.xls (3,6 Mb), Číslo dokumentácie: VFGWH802, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 11/07 2016
 
Tech Info EN 215
Tech_info_EN215_052016.xls (3,3 Mb), Číslo dokumentácie: VFGWH702, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 02/05 2016
 


Údajový list
 
Presetting valve type RA-N with soldering connection
VDSXU202_RA_N_teamcent.pdf (1,5 Mb), Číslo dokumentácie: VDSXU202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 01/11 2011
 
Radiator valves, RA-N, 013G3301 and RA-U, 013G3302
VDSXJ202.pdf (2,4 Mb), Číslo dokumentácie: VDSXJ202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/03 2011
 
RA-N presetting valves for China market
RA_N_VDSXM302_X006777en.pdf (0,9 Mb), Číslo dokumentácie: VDSXM302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 23/10 2012
 
RA-N presetting valves with self seal tailpiece
VDSXL202_RA_N_selfseal_teamc.pdf (2,0 Mb), Číslo dokumentácie: VDSXL202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/03 2011
 
RA-N valves with integrated presetting (international)
VDSXH202_RA_N_preset_teamc.pdf (28,4 Mb), Číslo dokumentácie: VDSXH202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 09/02 2011
 
RA-N with pressfit connection
VDUZL502_RA_N_Pressfit_teamcent.pdf (3,2 Mb), Číslo dokumentácie: VDUZL502, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/03 2011
 
Thermostatic sensor RAS-C2 with RA-N radiator valve
RAS_C2_VDAVE402_X007276en.pdf (0,6 Mb), Číslo dokumentácie: VDAVE402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 28/05 2013
 
Valve bodies RA-N with Presetting & O-ring
VDGWN202 RA-N ORing.pdf (0,6 Mb), Číslo dokumentácie: VDGWN202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 21/10 2015
 
Valve bodies type RA-U & RA-UR with Delta seal
VDTYG202_RA_UN_RA_UR_delta_seal_teamc.pdf (2,8 Mb), Číslo dokumentácie: VDTYG202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/03 2011
 
Valve bodies types RA-UN & RA-UR for small flow volumes
VDSXE302_RA_UN_RA_UR_teamc.pdf (0,8 Mb), Číslo dokumentácie: VDSXE302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/03 2011
 
Valve bodies, type RA-N
VDTYA202_RA_N_2010_doc_cen.pdf (2,4 Mb), Číslo dokumentácie: VDTYA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 31/01 2011
 
Valve body type RA-UN with integrated presetting
VDTA402_RA_UN_teamc.pdf (0,5 Mb), Číslo dokumentácie: VDTDA402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/03 2011
 
Valve Set for Hydro Cable, RA-N/HC and RLV-S/HC
RA-N-HC_VDGWL102.pdf (0,6 Mb), Číslo dokumentácie: VDGWL102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 17/09 2014
 


Príslušenstvo



Príslušenstvo, ventily Gland seals, presetting locks, valve insert replacement tools, elbows, manual shut-off devices and tailpieces.