Regulátor chladenia FEK



Tieto regulátory sa montujú do miestností, ktoré majú prídavné teplo vďaka interným alebo externým tepelným zdrojom. FEK môže byť použitý pre chladené stropy, fancoily a indukčné jednotky.

Regulátor chladenia FEK

Technické údaje



Kódové označenieTypPopisTeplotný rozsah
(°C)
Dĺžka kapiláry
(m)

FEK

013G5464 FEK-FFExterný snímač teploty17 - 272 + 2
013G5465 FEK-IFZabudovaný snímač teploty17 - 275


Dokumentácia



5 Nájdené dokumenty: 1 multimédiá, 2 návod a 2 údajový list


Multimédiá
 
Animated guide - Application principle
Flash Animation illustrating the Applicatioin Principle.swf (0,0 Mb), Číslo dokumentácie: VVXFB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 14/09 2005
 


Návod
 
Instruction FEK-FF
013R9238Fek-ff-v2.pdf (0,6 Mb), Číslo dokumentácie: VIVLD166, Jazyk: (66) DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,FI, Dátum publikácie: 01/09 1999
 
Instruction FEK-IF
013R9237Fek-if-v2.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VIVLC166, Jazyk: (66) DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,FI, Dátum publikácie: 01/09 1999
 


Údajový list
 
FEK - control of cooling circuit
VD33S302_FEK_teamc.pdf (0,5 Mb), Číslo dokumentácie: VD33S302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 07/04 2011
 
RA-C valves
VD33U502_RA-C.pdf (0,9 Mb), Číslo dokumentácie: VD33U502, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 30/01 2019