Regulátory teploty systémov vzduchotechniky

Regulátor chladenia FEK



Tieto regulátory sa montujú do miestností, ktoré majú prídavné teplo vďaka interným alebo externým tepelným zdrojom. FEK môže byť použitý pre chladené stropy, fancoily a indukčné jednotky.

Regulátor chladenia FEK

Technické údaje



Kódové označenieTypPopisTeplotný rozsah
(°C)
Dĺžka kapiláry
(m)

FEK

013G5464 FEK-FFExterný snímač teploty17 - 272 + 2
013G5465 FEK-IFZabudovaný snímač teploty17 - 275


Dokumentácia



5 Nájdené dokumenty: 1 multimédiá, 2 návod a 2 údajový list


Multimédiá
 
Animated guide - Application principle
Flash Animation illustrating the Applicatioin Principle.swf (0,0 Mb), Číslo dokumentácie: VVXFB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 14/09 2005
 


Návod
 
Instruction FEK-FF
013R9238Fek-ff-v2.pdf (0,6 Mb), Číslo dokumentácie: VIVLD166, Jazyk: (66) DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,FI, Dátum publikácie: 01/09 1999
 
Instruction FEK-IF
013R9237Fek-if-v2.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VIVLC166, Jazyk: (66) DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,FI, Dátum publikácie: 01/09 1999
 


Údajový list
 
FEK - control of cooling circuit
VD33S302_FEK_teamc.pdf (0,5 Mb), Číslo dokumentácie: VD33S302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 07/04 2011
 
RA-C valves
VD33U502_RA-C.pdf (0,9 Mb), Číslo dokumentácie: VD33U502, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 30/01 2019