Regulátor vykurovania FEV



FEV regulátory môžu napr. riadiť stropné vykurovanie, radiátorové vykurovanie a vykurovanie fan-coilom.

Regulátor vykurovania FEV

Technické údaje



Kódové označenieTypPopisTeplotný rozsah
(°C)
Dĺžka kapiláry
(m)

FEV

013G5466 FEV-FFExterný snímač teploty17 - 272 + 2
013G5467 FEV-IFZabudovaný snímač teploty17 - 275
013L4466 FEV-IF RTDPre ventily RTD - externý snímač teploty 17 - 272 + 2
013L4467 FEV-IF RTDPre ventily RTD - zabudovaný snímač teploty 17 - 275


Dokumentácia



6 Nájdené dokumenty: 1 multimédiá, 3 návod a 2 údajový list


Multimédiá
 
Animated guide - Application principle
Flash Animation illustrating the Applicatioin Principle.swf (0,0 Mb), Číslo dokumentácie: VVXFB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 14/09 2005
 


Návod
 
Instruction FEV-FF
013R9270Fev-ff-v2.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VIVLG166, Jazyk: (66) DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,FI, Dátum publikácie: 01/09 1999
 
Instruction FEV-IF
013R9269Fev-if-v2.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VIVLF166, Jazyk: (66) DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,FI, Dátum publikácie: 01/09 1999
 
Instructions FEV-Z
VI.XF.A1.5B FEV-Z.pdf (2,4 Mb), Číslo dokumentácie: VIXFA15B, Jazyk: (5B) GB,DE, Dátum publikácie: 17/01 2012
 


Údajový list
 
FEV, Control of Heating Circuit
VD33R102_FEV.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VD33R102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 01/01 2000
 
FEV-Z climate sensor
VDXFK202_FEV_Z_teamcen.pdf (0,7 Mb), Číslo dokumentácie: VDXFK202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 18/04 2011