Sekvenčný regulátor FED



FED snímače sa používajú v aplikáciach, v ktorých chladiace a vykurovacie okruhy sú riadené jedným regulátorom. FED snímače môžu byť aplikované v chladených stropoch, fan-coiloch a indukčných jednotkách.

Sekvenčný regulátor FED

Technické údaje



Kódové označenieTypPopisTeplotný rozsah
(°C)
Dĺžka kapiláry
(m)

FED

013G5462 FED-FFExterný snímač teploty17 - 272 + 2 + 2
013G5463 FED-IFZabudovaný snímač teploty17 - 274 + 11
013G5482 FED-WFExterný snímač teploty17 - 272 + 2
013L4462 FED-FF RTDExterný snímač teploty pre ventily RTD17 - 272 + 2 + 2
013L4463 FED-IF RTDZabudovaný snímač teploty pre ventily RTD17 - 274 + 11


Dokumentácia



6 Nájdené dokumenty: 1 multimédiá, 3 návod a 2 údajový list


Multimédiá
 
Animated guide - Application principle
Flash Animation illustrating the Applicatioin Principle.swf (0,0 Mb), Číslo dokumentácie: VVXFB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 14/09 2005
 


Návod
 
Instruction FED-FF
013R9240Fed-ff-v2.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VIVLE166, Jazyk: (66) DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,FI, Dátum publikácie: 01/09 1999
 
Instruction FED-IF
013R9239Fed-if-v2.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VIXDA166, Jazyk: (66) DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,FI, Dátum publikácie: 01/09 1999
 
Instruction FED-W
013R9352FED-W_5b.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VIUNS15B, Jazyk: (5B) GB,DE, Dátum publikácie: 01/10 2002
 


Údajový list
 
FED sequential climate control
VDXDZ302_FED_teamc.pdf (0,8 Mb), Číslo dokumentácie: VDXDZ302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 08/04 2011
 
RA-C valves
VD33U502_RA-C.pdf (0,9 Mb), Číslo dokumentácie: VD33U502, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 30/01 2019