Chladiaci ventil RA-C



Ventily RA-C spolu so samočinnými a elektronickými regulátormi Danfoss vytvárajú vynikajúcu kombináciu pre riadenie chladiacich a vykurovacích okruhov. Ventily RA-C majú 4 možnosti prednastavenia pre zabezpečenie správneho prietoku.
Chladiace ventily RA-C sú vyrobené z odolnej mosadze, s dezinfekčnou úpravou, potrebnou pre chladiace systémy. Ventily sú vybavené vonkajším závitom, ktorý uľahčuje inštaláciu.


Chladiaci ventil RA-C

Technické údaje



Kódové označenieTypVerziaPripojeniekv - rozsah v Xp = 1.0 - 3.0 K
(m3/h)
kvs
(m3/h)

RA-C

013G3094 RA-C 15PriamyG 3/4 A0.30 - 0.901.20
013G3096 RA-C 20PriamyG 1 A0.80 - 2.603.30


Dokumentácia





Certifikáty
 
Manufacturer Declaration RA-C
VCXXM202.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VCXXM202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/02 2016
 
Test protocol radiator valves
Test_protocol_VCSXQ202.pdf (0,6 Mb), Číslo dokumentácie: VCSXQ202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 19/03 2012
 


Multimédiá
 
Functionality and presetting of the RA-C valve
Flash Animation of RA-C Presetting.swf (0,0 Mb), Číslo dokumentácie: VVXXF102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 14/09 2005
 
Slide ruler for easy pre-setting of valves
Danfoss DK 2006.exe (1,5 Mb), Číslo dokumentácie: VVTYD102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 04/10 2006
 


Návod
 
Gland seal for RA-C valve
vi36a16J.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VIXXA16J, Jazyk: (6J) DK,GB,DE,FR,SE,NL,, Dátum publikácie: 01/01 2000
 


Prehlásenie
 
Manufacturer Declaration RA-C
VJIHG102_Manufacturer declaration RA-C.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VJIHG102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 31/08 2016
 


Údajový list
 
RA-C valves
VD33U502_RA-C.pdf (0,9 Mb), Číslo dokumentácie: VD33U502, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 30/01 2019