Radiátorové šróbenie RLV-KS, typu H



Pomocou závitového prípoja typu RLV-KS možno bez problémov individuálne a bez ovplyvnenia ostatného zariadenia uzavrieť každé vykurovacie teleso s rozstupom osí pripojovacích hrdiel 50 mm (napr. pre údržbu)
RLV-KS sa dá použiť pre dvojrúrkové systémy.


Radiátorové šróbenie RLV-KS, typu H

Technické údaje



Kódové označenieTypVyhotoveniePripojenieDimenzia závitu

RLV-KS

003L0220 RLV-KSPriamyG 1/2G 3/4
003L0221 RLV-KSPriamyG 3/4 AG 3/4
003L0222 RLV-KSRohovýG 1/2G 3/4
003L0223 RLV-KSRohovýG 3/4 AG 3/4


Dokumentácia



6 Nájdené dokumenty: 1 certifikáty, 2 návod a 3 údajový list


Certifikáty
 
Manufacturer's Certificate for Self-Acting Sensors and Valves
VCIDL102_200130627.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VCIDL102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 27/06 2013
 


Návod
 
Instructions for RLV-KS
1_vi16g500_013R9277.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VIVDJ15H, Jazyk: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Dátum publikácie: 01/05 1999
 
RLV-B installation guide
RLV-B_013R9592_VIGTA102.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VIGTA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 17/12 2014
 


Údajový list
 
Data RLV-KS
vd33x102 data RLV-KS eng.pdf (0,5 Mb), Číslo dokumentácie: VDQAR14C, Jazyk: (7L) GB,NL, Dátum publikácie: 08/09 1999
 
H-piece valves type RLV-KS
VDQDP302_RLV-KS_X010074en.pdf (0,5 Mb), Číslo dokumentácie: VDQDP302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 19/04 2011
 
Pripojovacia armatúra kompaktných radiátorov typ RLV-KS, tvar H
VDQDP229_RLV-KS.pdf (0,6 Mb), Číslo dokumentácie: VDQDP229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 10/06 2008