Radiátorové šróbenie RLV-KD, typu H



Pomocou závitového prípoja typu RLV-KD možno bez problémov individuálne a bez ovplyvnenia ostatného zariadenia uzavrieť každé vykurovacie teleso s rozstupom osí pripojovacích hrdiel 50 mm (napr. pre údržbu)
RLV-KD sa dá použiť pre dvojrúrkové systémy.
Vypúšťací kohút je dostupný ako príslušenstvo pre vypúšťanie a napúšťanie radiátora..


Radiátorové šróbenie RLV-KD, typu H

Technické údaje



Kódové označenieTypVyhotoveniePripojenieDimenzia závitu

RLV-KD

003L0240 RLV-KDPriamyR 1/2G 3/4
003L0241 RLV-KDPriamyG 3/4G 3/4
003L0242 RLV-KDRohovýR 1/2G 3/4
003L0243 RLV-KDRohovýG 3/4G 3/4


Dokumentácia



4 Nájdené dokumenty: 1 certifikáty, 2 návod a 1 údajový list


Certifikáty
 
Manufacturer's Certificate for Self-Acting Sensors and Valves
VCIDL102_200130627.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VCIDL102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 27/06 2013
 


Návod
 
Instructions for RLV-KD
VI35A400_013R9307_RLV-KD.pdf (0,7 Mb), Číslo dokumentácie: VI35A45H, Jazyk: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Dátum publikácie: 01/02 2005
 
RLV-B installation guide
RLV-B_013R9592_VIGTA102.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VIGTA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 17/12 2014
 


Údajový list
 
H-piece valves type RLV-KD
VDQDA302_RLV-KD_teamcen.pdf (0,7 Mb), Číslo dokumentácie: VDQDA302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 18/04 2011