Radiátorové šróbenie RLV



Pomocou radiátorového šróbenia typu RLV môže byť každý radiátor individuálne uzavrený, aby sa zabezpečila bezproblémová prevádzka a údržba bez odstávky ostatných radiátorov v systéme. Vypúšťací ventil je dostupný ako príslušenstvo pre vypúšťanie a napúšťanie radiátorov.

Radiátorové šróbenie RLV

Technické údaje



Kódové označenieTypVyhotoveniePripojenieDimenzia závitu

RLV

003L0141 RLV 10Rohový, poniklovanýR 3/8Rp 3/8
003L0142 RLV 10Rohový, poniklovanýR 3/8Rp 3/8
003L0143 RLV 15Rohový, poniklovanýR 1/2Rp 1/2
003L0144 RLV 15Priamy, poniklovanýR 1/2Rp 1/2
003L0145 RLV 20Rohový, poniklovanýR 3/4Rp 3/4
003L0146 RLV 20Priamy, poniklovanýR 3/4Rp 3/4
003L0363 RLV 15Rohový, vonkajší závit, poniklovanýR 1/2G 3/4 A
003L0364 RLV 15Priamy, vonkajší závit, poniklovanýR 1/2G 3/4 A


Dokumentácia



9 Nájdené dokumenty: 1 certifikáty, 5 návod a 3 údajový list


Certifikáty
 
Manufacturer's Certificate for Self-Acting Sensors and Valves
VCIDL102_200130627.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VCIDL102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 27/06 2013
 


Návod
 
Instructions for drain and filling tap for RLV
1_vi53l200.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VI53L25H, Jazyk: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Dátum publikácie: 01/01 1994
 
Instructions for RA-N & RLV press-fit versions
Press-fit_VISXA202.pdf (0,6 Mb), Číslo dokumentácie: VISXA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 02/06 2009
 
Instructions for RLV
vi53k500_013R9126_RLV.pdf (0,5 Mb), Číslo dokumentácie: VI53K55H, Jazyk: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Dátum publikácie: 01/02 2005
 
RLV self seal lockshield valves
VIQDB102_013R9492_RLV.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VIQDB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 19/03 2009
 
RLV-B installation guide
RLV-B_013R9592_VIGTA102.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VIGTA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 17/12 2014
 


Údajový list
 
Lockshield valve RLV
VDQBH302_RLV_teamcen.pdf (0,8 Mb), Číslo dokumentácie: VDQBH302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 18/04 2011
 
Lockshield valves RLV with self seal tailpiece
VDQDT202_RLV_selfseal_teamcent.pdf (0,8 Mb), Číslo dokumentácie: VDQDT202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 19/04 2011
 
RLV lockshield valve with pressfit connection
VDQDC502_RLV_pressfit_teamcen.pdf (11,1 Mb), Číslo dokumentácie: VDQDC502, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 18/04 2011