Radiátorové šróbenie RLV-S



Pomocou radiátorového šróbenia typu RLV môže byť každý radiátor individuálne uzavrený, aby sa zabezpečila bezproblémová prevádzka a údržba bez odstávky ostatných radiátorov v systéme.

Radiátorové šróbenie RLV-S

Technické údaje



Kódové označenieTypVyhotoveniePripojenieDimenzia závitu

RLV-S

003L0121 RLV-S 10Rohový, poniklovanýR 3/8Rp 3/8
003L0122 RLV-S 10Priamy, poniklovanýR 3/8Rp 3/8
003L0123 RLV-S 15Rohový, poniklovanýR 1/2Rp 1/2
003L0124 RLV-S 15Priamy, poniklovanýR 1/2Rp 1/2
003L0125 RLV-S 20Rohový, poniklovanýR 3/4Rp 3/4
003L0126 RLV-S 20Priamy, poniklovanýR 3/4Rp 3/4
003L0353 RLV-S 15Rohový, vonkajší závit, poniklovanýG 3/4 ARp 1/2
003L0354 RLV-S 15Priamy, vonkajší závit, poniklovanýG 3/4 ARp 1/2


Dokumentácia



9 Nájdené dokumenty: 1 certifikáty, 3 návod a 5 údajový list


Certifikáty
 
Manufacturer's Certificate for Self-Acting Sensors and Valves
VCIDL102_200130627.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VCIDL102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 27/06 2013
 


Návod
 
Instructions for RLV-S
1_vi16z200_013R9266.pdf (0,0 Mb), Číslo dokumentácie: VIVDK15H, Jazyk: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Dátum publikácie: 01/08 1999
 
RLV-B installation guide
RLV-B_013R9592_VIGTA102.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VIGTA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 17/12 2014
 
RLV-S self seal
VIQDA102_013R9493_RLV-S.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VIQDA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/03 2009
 


Údajový list
 
Lockshield valve type RLV-D & RLV-S
VD53E302_RLV_D_S_teamcent.pdf (1,2 Mb), Číslo dokumentácie: VD35E302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 01/11 2011
 
Lockshiels valves RLV-S with self seal tailpiece
VDQDS102_RLV-S.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VDQDS102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 08/04 2009
 
RLV-S lockshield valves (metric thread)
VDQDR302_RLV-S_SN_teamcen.pdf (1,5 Mb), Číslo dokumentácie: VDQDR302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 19/04 2011
 
Uzatvárací ventil typ RLV-S
VDQBE129_RLV-S.pdf (0,9 Mb), Číslo dokumentácie: VDQBE129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 01/04 2006
 
Valve body type RA-FN/HC
VDSXD302_X006666en.pdf (1,2 Mb), Číslo dokumentácie: VDSXD302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 20/02 2013