Termostatické radiátorové ventily

Radiátorové šróbenie RLV-K, typu H



Pomocou závitového prípoja typu RLV-K možno bez problémov individuálne a bez ovplyvnenia ostatného zariadenia uzavrieť každé vykurovacie teleso s rozstupom osí pripojovacích hrdiel 50 mm (napr. pre údržbu)
RLV-K sa dá použiť na jednorúrkové alebo dvojrúrkové systémy.
Vypúšťací kohút je dostupný ako príslušenstvo pre vypúšťanie a napúšťanie radiátora.


Radiátorové šróbenie RLV-K, typu H

Technické údaje



Kódové označenieTypVyhotoveniePripojenieDimenzia závitu

RLV-K

003L0280 RLV-KPriamyR 1/2G 3/4
003L0281 RLV-KPriamyG 3/4G 3/4
003L0282 RLV-KRohovýR 1/2G 3/4
003L0283 RLV-KRohovýG 3/4G 3/4


Dokumentácia



7 Nájdené dokumenty: 1 certifikáty, 3 návod a 3 údajový list


Certifikáty
 
Manufacturer's Certificate for Self-Acting Sensors and Valves
VCIDL102_200130627.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VCIDL102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 27/06 2013
 


Návod
 
Convection Brake for RLV-K
vi16b500_013R9263.pdf (0,0 Mb), Číslo dokumentácie: VIVDL15H, Jazyk: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Dátum publikácie: 01/02 1999
 
Instructions for RLV-K
vi33d900_013R9262_RLV-K.pdf (1,3 Mb), Číslo dokumentácie: VI33D95H, Jazyk: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Dátum publikácie: 01/03 2005
 
RLV-B installation guide
RLV-B_013R9592_VIGTA102.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VIGTA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 17/12 2014
 


Údajový list
 
Data RLV-K
vd33w102, data RLV-K eng.pdf (0,7 Mb), Číslo dokumentácie: VDQAQ14C, Jazyk: (7L) GB,NL, Dátum publikácie: 01/09 1999
 
H-piece valves RLV-K, RA appl.
VDQBF302_RLV_K_teamcent.pdf (0,7 Mb), Číslo dokumentácie: VDQBF302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 01/11 2011
 
H-piece valves RLV-K, RTD appl.
VDQCI402_RLV-K_teamcen.pdf (0,7 Mb), Číslo dokumentácie: VDQCI402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 18/04 2011