Termostatické radiátorové ventily

AVDO, vonkajší/vonkajší závit



Konštrukcia priameho pripojenia ventilu pozostáva z vonkajšieho závitu prispôsobeného pre zverné krúžky.

AVDO, vonkajší/vonkajší závit

Technické údaje



Kódové označenieTypRozsah nastavenia
(bar)
Vstupné
pripojenie
Výstupné
pripojenie

AVDO
s vonkajším/vonkajším závitom

003L6020 AVDO 150.05 - 0.5G 3/4 AG 3/4 A
003L6025 AVDO 200.05 - 0.5G 1 AG 1 A
003L6030 AVDO 250.05 - 0.5G 1¼ AG 1¼ A


Dokumentácia





Certifikáty
 
Test protocol AVDO overflow regulators
Test protocol AVDO.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VCPBC102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 27/01 2011
 


Návod
 
AVDO - Installation and Commissioning Guide
AVDO_vi55m902.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VI55M902, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 06/03 2008
 
Instructions for AVDO
013R9087_vi55L300.pdf (0,7 Mb), Číslo dokumentácie: VI55L400, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 01/02 1992
 


Prehlásenie
 
AVDO- Manufacturers declaration
AVDO - Declaration 20160115133901274.pdf (0,0 Mb), Číslo dokumentácie: VJPBC102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 18/01 2016
 


Údajový list
 
Automatic bypass control AVDO
VD55K902_AVDO_teamcent.pdf (0,7 Mb), Číslo dokumentácie: VD55K902, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 31/03 2011