AVDO, vnútorný/vnútorný závit



Rohový ventil spája vnútorný závit vo vstupe a výstupe

AVDO, vnútorný/vnútorný závit

Technické údaje



Kódové označenieTypRozsah nastavenia
(bar)
Vstupné
pripojenie
Výstupné
pripojenie

AVDO
s vnútorným/vnútorným závitom

003L6002 AVDO 150.05 - 0.5Rp 1/2R 1/2
003L6007 AVDO 200.05 - 0.5Rp 3/4R 3/4
003L6012 AVDO 250.05 - 0.5Rp 1R 1


Dokumentácia



4 Nájdené dokumenty: 1 certifikáty, 2 návod a 1 údajový list


Certifikáty
 
Test protocol AVDO overflow regulators
Test protocol AVDO.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VCPBC102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 27/01 2011
 


Návod
 
AVDO - Installation and Commissioning Guide
AVDO_vi55m902.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VI55M902, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 06/03 2008
 
Instructions for AVDO
013R9087_vi55L300.pdf (0,7 Mb), Číslo dokumentácie: VI55L400, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 01/02 1992
 


Údajový list
 
Automatic bypass control AVDO
VD55K902_AVDO_teamcent.pdf (0,7 Mb), Číslo dokumentácie: VD55K902, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 31/03 2011