Obmedzovač teploty spiatočky FJVR



Obmedzovač teploty spiatočky FJVR automaticky reguluje teplotu vratnej vody z radiátorov, konvektorov, malých okruhov podlahového vykurovania a pod.

Obmedzovač teploty spiatočky FJVR

Technické údaje



Kódové označenieTypPopisNastavenie teploty
(° C)

Senzor FJVR

003L1040 FJVRTermostat pre osadenie na ventil10 - 50
003L1070 FJVRTermostat pre osadenie na ventil10 - 80
003L1072 FJVRTermostat pre osadenie na ventil, obmedzovač teploty spiatočky10 - 50


Dokumentácia



4 Nájdené dokumenty: 1 certifikáty, 1 návod a 2 údajový list


Certifikáty
 
Manufacturer's Certificate for Self-Acting Sensors and Valves
VCIDL102_200130627.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VCIDL102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 27/06 2013
 


Návod
 
Thermostatic Return Temperature Limiter, type FJVR
003L1421_GB.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VITGR102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 01/01 2002
 


Údajový list
 
Obmedzovač teploty vratnej vody typu FJVR - snímač a telo ventilu
FJVR_VDTGO529.pdf (1,0 Mb), Číslo dokumentácie: VDTGO529, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 20/01 2016
 
Return temperature limiter type FJVR
FJVR_VDTGO502_X007942en.pdf (0,7 Mb), Číslo dokumentácie: VDTGO502, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 04/06 2013
 


Príslušenstvo



Obmedzovač teploty spiatočky - regulačné ventily FJVR FJVR ventilové teleso sa výhradne používa v spojení s hlavicou obmedzovača teploty spiatočky. FJVR ventil sa inštaluje na výstupe radiátora alebo podlahového kúrenia. Ventil a hlavica sa môže inštalovať do akejkoľvek polohy podľa smeru prietoku.
Príslušenstvo pre snímače Locking and anti-theft devices, scale covers, toolkits, adaptors and replacement caps.